问题:
- 输出电压优化:更大限度地提高输出电压需要通过增加线圈匝数来增大有效表面积。然而,在手动调整匝数的同时保持性能并非易事。
- 环路对称性:在检测环路中保持严格对称性是 PCB 罗氏线圈设计中最困难的一个方面。即使是很小的几何结构不匹配也会引入不平衡,从而导致波形失真并增加对外部磁场耦合的敏感性。
- 闭环完整性:确保所有线圈匝数保持对称并形成适当的闭环,对于保持预期的差分架构至关重要。手动实现这种精度水平非常具有挑战性并且容易出错,尤其是在复杂或非标准几何结构中。
原因:罗氏线圈的基本构造是将导线缠绕在非磁芯上,一端从中心穿回以形成回流路径。然后,整个组件构成一个闭环,从而在设计中产生两种不同的环路类型:
- 检测环路
- 回流环路
由于输出电压直接取决于匝数和线圈几何结构,因此手动构造过程中引入的任何不对称或不一致都会直接影响测量精度和抗噪性能。
权变措施:通过 PCB 罗氏线圈设计工具实现线圈设计过程的自动化。