ZHDU164 August 2026
罗氏线圈电流检测取决于两个基本概念 — 法拉第感应定律和比奥-萨瓦尔定律。载流导线在其周围空间中的任意点产生磁场。假设电流为交流电,闭环内不断变化的磁场(由导线中的电流产生)会产生电动势 (EMF)。罗氏线圈的输出信号是与初级电流的时间导数 (di/dt) 成正比的电压,而非电流。由于没有磁芯,罗氏线圈非常适合存在磁饱和问题的应用(例如在电量计量中)。
由于罗氏线圈的输出是与电流变化率成正比的电压,因此输出电压与初级电流相位差为 90 度。因而需要进行积分。此参考设计使用单芯片四通道放大器,在一个级中对所有三个相位信号进行放大和积分。在同一个放大器芯片中,使用一个电路将所有输入进行直流电平转换为中间电压,无需负电源,从而降低了总体成本。
经调节的信号进入 24 位 Δ-Σ 同步采样 ADC。ADC 将模拟信号转换为数字信号;然后通过 SPI 将数据传输到 MCU,在此处进行电量计量计算。测量电压、电流和相位;然后计算有功功率和无功功率,并通过 RS-232 电缆将结果传输到 PC GUI。