ZHDU164 August   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 低信号幅值
      2. 2.2.2 噪声敏感性
      3. 2.2.3 积分器限制
      4. 2.2.4 人工负载的影响
      5. 2.2.5 杂散磁场干扰
      6. 2.2.6 串扰
      7. 2.2.7 机械限制
      8. 2.2.8 人为错误
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLV4387
      2. 2.3.2 ADS131M08
      3. 2.3.3 MSPM0G1506
      4. 2.3.4 ISO6731
      5. 2.3.5 TPS70933
      6. 2.3.6 TRS3232
      7. 2.3.7 CDC6CE
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 罗氏线圈
    2. 3.2 硬件积分器
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 接头信息
    4. 4.4 入门
      1. 4.4.1 软件安装
      2. 4.4.2 GUI 设置
        1. 4.4.2.1 校准
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1  有功功率精度测量
      2. 4.5.2  有功功率精度测量 (PF≠1)
      3. 4.5.3  无功功率精度测量
      4. 4.5.4  无功功率精度测量 (PF≠1)
      5. 4.5.5  电压变化精度测量
      6. 4.5.6  频率变化精度测量
      7. 4.5.7  电流电路精度测量的等效性
      8. 4.5.8  相位反转精度测量
      9. 4.5.9  温度变化精度测量
      10. 4.5.10 串扰精度测量
      11. 4.5.11 外部磁场影响下的精度测量
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 文档支持
    2.     商标
  12. 6作者简介

说明

此参考设计旨在让用户能够在电量计量环境中使用不同类型和尺寸的罗氏线圈。该设计通过软件和硬件积分方法支持宽电流范围(0.25A 至 115A),并具有符合 IEC 和 ANSI 标准的 0.2% 精度。此设计采用独立的模数转换器 (ADC) 和可编程微控制器,具有高度灵活性和定制化。