ZHDU164 August   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 低信号幅值
      2. 2.2.2 噪声敏感性
      3. 2.2.3 积分器限制
      4. 2.2.4 人工负载的影响
      5. 2.2.5 杂散磁场干扰
      6. 2.2.6 串扰
      7. 2.2.7 机械限制
      8. 2.2.8 人为错误
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLV4387
      2. 2.3.2 ADS131M08
      3. 2.3.3 MSPM0G1506
      4. 2.3.4 ISO6731
      5. 2.3.5 TPS70933
      6. 2.3.6 TRS3232
      7. 2.3.7 CDC6CE
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 罗氏线圈
    2. 3.2 硬件积分器
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 接头信息
    4. 4.4 入门
      1. 4.4.1 软件安装
      2. 4.4.2 GUI 设置
        1. 4.4.2.1 校准
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1  有功功率精度测量
      2. 4.5.2  有功功率精度测量 (PF≠1)
      3. 4.5.3  无功功率精度测量
      4. 4.5.4  无功功率精度测量 (PF≠1)
      5. 4.5.5  电压变化精度测量
      6. 4.5.6  频率变化精度测量
      7. 4.5.7  电流电路精度测量的等效性
      8. 4.5.8  相位反转精度测量
      9. 4.5.9  温度变化精度测量
      10. 4.5.10 串扰精度测量
      11. 4.5.11 外部磁场影响下的精度测量
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 文档支持
    2.     商标
  12. 6作者简介

硬件积分器

积分器在整个 PCB 罗氏线圈带宽范围内提供平坦响应,同时放大低幅值低频信号,其不会随着时间的推移累积误差,因为积分器在直流下具有无限增益。

差分积分器电路旨在解决 PCB 罗氏线圈设计难题,并在宽电流范围内实现符合 ANSI 和 IEC 标准的 0.2 级精度。

此应用之所以选择使用 TLV4387,是因为该器件是一款出色的低噪声零漂移放大器,同时兼具高 CMRR,可抑制外部磁场产生的共模。

TLV4387 中的三个电路用于调理三相系统中的每个罗氏线圈输出信号,第四个电路用于产生共模电压。ADC 输入采用伪差分方式驱动,从而消除共模偏置的噪声。

TIDA-011013 差分积分器放大器电路图 3-2 差分积分器放大器电路