ZHDU164 August   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 低信号幅值
      2. 2.2.2 噪声敏感性
      3. 2.2.3 积分器限制
      4. 2.2.4 人工负载的影响
      5. 2.2.5 杂散磁场干扰
      6. 2.2.6 串扰
      7. 2.2.7 机械限制
      8. 2.2.8 人为错误
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLV4387
      2. 2.3.2 ADS131M08
      3. 2.3.3 MSPM0G1506
      4. 2.3.4 ISO6731
      5. 2.3.5 TPS70933
      6. 2.3.6 TRS3232
      7. 2.3.7 CDC6CE
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 罗氏线圈
    2. 3.2 硬件积分器
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 接头信息
    4. 4.4 入门
      1. 4.4.1 软件安装
      2. 4.4.2 GUI 设置
        1. 4.4.2.1 校准
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1  有功功率精度测量
      2. 4.5.2  有功功率精度测量 (PF≠1)
      3. 4.5.3  无功功率精度测量
      4. 4.5.4  无功功率精度测量 (PF≠1)
      5. 4.5.5  电压变化精度测量
      6. 4.5.6  频率变化精度测量
      7. 4.5.7  电流电路精度测量的等效性
      8. 4.5.8  相位反转精度测量
      9. 4.5.9  温度变化精度测量
      10. 4.5.10 串扰精度测量
      11. 4.5.11 外部磁场影响下的精度测量
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 文档支持
    2.     商标
  12. 6作者简介

噪声敏感性

问题:当高频噪声耦合到导线中时,罗氏线圈会放大噪声,可能会将输出驱动到放大器和 ADC 的电源轨,从而导致测量结果不准确。在有噪声的环境中,输出幅值受频率的影响大于受初级电流实际幅值的影响。

原因:罗氏线圈的输出电压与电流随时间的变化率 (di/dt) 成正比。随着频率的增加,di/dt 会变大,从而提高灵敏度。罗氏线圈的灵敏度以每十倍频程 20dB 的速率提高。

权变措施:为了补偿这种特性,积分器设计的频率响应必须与罗氏线圈的频率响应相反(每十倍频程 −20dB)。由于罗氏线圈的输出随频率增加(与实际电流幅值无关),因此设计具有每十倍频程 −20dB 响应的积分器可抵消此影响。组合的频率响应在整个带宽范围内变得平坦,从而确保输出取决于实际电流幅值而非频率。