ZHDU164 August 2026
问题:罗氏线圈的输出电压根据法拉第定律、磁通量、比奥-萨瓦尔定律以及对线圈面积的复杂分析得出
其中:
N = 匝数
μ0 = 自由空间的磁导率
h = PCB 的高度
w = 角频率
b = 外半径
a = 内半径
t = 时间
原因:初级电流与输出电压之比称为灵敏度,通常以 μV/A 为单位测量。PCB 罗氏线圈由于物理限制固有灵敏度较低:PCB 厚度通常仅为 1.5mm,且匝数有限 — 这两个因素都是决定线圈灵敏度的关键因素。
解决方法:需要增加信号的增益。本参考设计中的放大器为信号增加了 38.9V/V 的增益,并在 ADC PGA 上选择 8V/V 的增益。通过这种组合,电表能够以 0.1% 的精度捕获低于 1A 的信号 — 以灵敏度为 16μV/A 的小型罗氏线圈为例。