ZHDU164 August 2026
目标:独立校准每个相位,对第一相施加 20A 电流,记录在第一相测得的电流;对具有 180° 相位偏移的第二相施加 100A 电流(最坏情况),然后观察串扰对第一相的影响。对第二相和第三相重复该过程。串扰的影响必须保持在允许的限值以下。
观察结果:x 轴表示 TIDA-011013 进行测试的不同情况。下表说明了各种情况。在所有情况下,TIDA-011013 在相邻相位产生的外部磁场影响下都能够保持在允许的误差范围内。
| 用例 | I1 | I2 | I3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20A | 0 | 0 |
| 2 | 20A | 100A | 0 |
| 3 | 0 | 20A | 0 |
| 4 | 100A | 20A | 0 |
| 5 | 0 | 20A | 100A |
| 6 | 100A | 20A | 100A |
| 7 | 0 | 0 | 20A |
| 8 | 0 | 100A | 20A |