ZHDU139A November   2022  – July 2026 DRA821U , DRA821U-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 系统说明
  7. 2 重点产品
    1. 2.1 器件版本
  8. 3 处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  9. 4 支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  10. 5 静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6 可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 TO_ACTIVE
      5. 6.3.5 TO_RETENTION
  12. 7 应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:ACTIVE 和 RETENTION
      1. 7.1.1 ACTIVE
      2. 7.1.2 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 GPIO8 和看门狗
  13. 8 参考资料
  14. 9 支持资源
  15. 10商标
  16. 11修订历史记录

PFSM 触发条件

如图 6-1 所示,存在各种可以在所配置的状态之间实现状态转换的触发条件。表 6-1 按照从最高优先级(立即关断)到最低优先级 (I2C_3) 的顺序,描述了每个触发条件及其相关的状态转换。优先级较高的主动触发条件会阻止优先级较低的触发条件和相关序列。

表 6-1 状态转换触发条件
触发条件优先级 (ID)立即 (IMM)可重入PFSM 当前状态PFSM 目标状态执行的电源序列或功能
立即关断

1

真假STANDBY、ACTIVE、挂起至 RAM安全(1)TO_SAFE_SEVERE

MCU 电源错误

2

真

假

STANDBY、ACTIVE、挂起至 RAM安全(1)

TO_SAFE

有序关断

4

真假STANDBY、ACTIVE、挂起至 RAM安全(1)TO_SAFE_ORDERLY
关闭请求

5

假假STANDBY、ACTIVE、挂起至 RAMSTANDBY(2)TO_STANDBY
WDOG 误差

6

假真ACTIVEACTIVEACTIVE_TO_WARM

ESM MCU 错误

7

假

真

ACTIVE

ACTIVE

I2C_1 位为高电平(3)8假真ACTIVE无状态变化执行 RUNTIME BIST
I2C_2 位为高电平(3)9假真ACTIVE无状态变化启用 I 上的 I2C CRC

2

C1 和 I

2

所有器件上的 C2。
开启请求10假假STANDBY、ACTIVE、挂起至 RAMACTIVETO_ACTIVE
WKUP1 变为高电平11假假STANDBY、ACTIVE、挂起至 RAMACTIVE
NSLEEP1 和 NSLEEP2 为高电平(4)12假假STANDBY、ACTIVE、挂起至 RAMACTIVE
NSLEEP1 变为低电平,而 NSLEEP2 变为高电平(4)

13

假假ACTIVE,挂起至 RAM

无状态变化

未执行序列

NSLEEP1 变为高电平,而 NSLEEP2 变为低电平(4)14假假ACTIVE挂起至 RAMTO_RETENTION
NSLEEP1 变为高电平,而 NSLEEP2 变为低电平(4)15假假ACTIVE挂起至 RAM
I2C_0 位变为高电平(3)16假假STANDBY、ACTIVELP_STANDBY(2)TO_STANDBY
I2C_3 位变为高电平(3)17假假ACTIVE无状态变化器件已准备好进行 OTA NVM 更新。(5)
PFSM 从安全状态自动转换到 SAFE_RECOVERY 的硬件 FSM 状态。从 SAFE_RECOVERY 状态开始,恢复计数器递增,并与恢复计数阈值进行比较(请参阅 表 5-10 中的 RECOV_CNT_REG_2)。如果达到恢复计数阈值,则 PMIC 停止尝试恢复,并需要重新启动电源。有关更多详细信息,请参阅数据表。
如果设置了 LP_STANDBY_SEL 位(请参阅表 5-10 中的 RTC_CTRL_2),则 PFSM 会转换到硬件 FSM 状态 LP_STANDBY。当进入 LP_STANDBY 状态时,请根据具体的进入方式,使用适当的机制来唤醒器件。有关更多详细信息,请参阅数据表。
I2C_0、I2C_1、I2C_2 和 I2C_3 是自清除触发条件。
可通过 GPIO 引脚或寄存器位访问 PMIC 的 NSLEEP1 和 NSLEEP2。如果寄存器位或 GPIO 引脚被上拉为高电平,NSLEEPx 值将读取为高逻辑电平。
完成 OTA 更新后,处理器需要启动 PMIC 重置,以应用新的 NVM 设置。