ZHDU139A November   2022  – July 2026 DRA821U , DRA821U-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 系统说明
  7. 2 重点产品
    1. 2.1 器件版本
  8. 3 处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  9. 4 支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  10. 5 静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6 可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 TO_ACTIVE
      5. 6.3.5 TO_RETENTION
  12. 7 应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:ACTIVE 和 RETENTION
      1. 7.1.1 ACTIVE
      2. 7.1.2 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 GPIO8 和看门狗
  13. 8 参考资料
  14. 9 支持资源
  15. 10商标
  16. 11修订历史记录

BUCK 设置

这些设置说明了 NVM 中存储的 BUCK 电源轨电压、配置和监控。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。一些设置(通常为使能位)也通过 PFSM 进行更改,如节 6.3 中所述。

节 6.3.4 序列完成后,为 BUCK1、BUCK3 和 BUCK5 设置 BUCKx_EN 和 BUCKx_VMON_EN 位。BUCKx_RV_SEL 位会针对所有 BUCK 进行清零。其他位保持不变,但仍可通过 I2C 进行访问。

表 5-3 BUCK NVM 设置
寄存器名称字段名称TPS65941515-Q1
值说明
BUCK1_CTRLBUCK1_EN0x0禁用;BUCK1 稳压器
BUCK1_FPWM0x0PFM 和 PWM 操作(AUTO 模式)。
BUCK1_FPWM_MP0x0自动增相和切相。
BUCK1_VMON_EN0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK1_VSEL0x0BUCK1_VOUT_1
BUCK1_PLDN0x1启用;下拉电阻
BUCK1_RV_SEL0x1启用
BUCK1_CONFBUCK1_SLEW_RATE0x35.0mV/μs
BUCK1_ILIM0x55.5A
BUCK2_CTRLBUCK2_EN0x0禁用;BUCK2 稳压器
BUCK2_FPWM0x0PFM 和 PWM 操作(AUTO 模式)。
BUCK2_VMON_EN0x0

禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。

BUCK2_VSEL0x0BUCK2_VOUT_1
BUCK2_PLDN0x1启用;下拉电阻
BUCK2_RV_SEL0x1启用
BUCK2_CONFBUCK2_SLEW_RATE0x35.0mV/μs
BUCK2_ILIM0x55.5A
BUCK3_CTRLBUCK3_EN0x0禁用;BUCK3 稳压器
BUCK3_FPWM0x0PFM 和 PWM 操作(AUTO 模式)。
BUCK3_FPWM_MP0x0自动增相和切相。
BUCK3_VMON_EN0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK3_VSEL0x0BUCK3_VOUT_1
BUCK3_PLDN0x1启用;下拉电阻
BUCK3_RV_SEL0x1启用
BUCK3_CONFBUCK3_SLEW_RATE0x35.0mV/μs
BUCK3_ILIM0x55.5A
BUCK4_CTRLBUCK4_EN0x0禁用;BUCK4 稳压器
BUCK4_FPWM0x0PFM 和 PWM 操作(AUTO 模式)。
BUCK4_VMON_EN0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK4_VSEL0x0BUCK4_VOUT_1
BUCK4_PLDN0x1启用;下拉电阻
BUCK4_RV_SEL0x1启用
BUCK4_CONFBUCK4_SLEW_RATE0x35.0mV/μs
BUCK4_ILIM0x55.5A
BUCK5_CTRLBUCK5_EN0x0禁用;BUCK5 稳压器
BUCK5_FPWM0x0PFM 和 PWM 操作(AUTO 模式)。
BUCK5_VMON_EN0x0禁用;OV、UV、SC 和 ILIM 比较器。
BUCK5_VSEL0x0BUCK5_VOUT_1
BUCK5_PLDN0x1启用下拉电阻
BUCK5_RV_SEL0x1启用
BUCK5_CONFBUCK5_SLEW_RATE0x35.0mV/μs
BUCK5_ILIM0x33.5A
BUCK1_VOUT_1BUCK1_VSET10x370.800V
BUCK1_VOUT_2BUCK1_VSET20x370.800V
BUCK2_VOUT_1BUCK2_VSET10x370.800V
BUCK2_VOUT_2BUCK2_VSET20x370.800V
BUCK3_VOUT_1BUCK3_VSET10x370.800V
BUCK3_VOUT_2BUCK3_VSET20x370.800V
BUCK4_VOUT_1BUCK4_VSET10x370.800V
BUCK4_VOUT_2BUCK4_VSET20x370.800V
BUCK5_VOUT_1BUCK5_VSET10x731.10V
BUCK5_VOUT_2BUCK5_VSET20x731.10V
BUCK1_PG_WINDOWBUCK1_OV_THR0x3+5% / +50mV
BUCK1_UV_THR0x3-5% / -50mV
BUCK2_PG_WINDOWBUCK2_OV_THR0x3+5% / +50mV
BUCK2_UV_THR0x3-5% / -50mV
BUCK3_PG_WINDOWBUCK3_OV_THR0x3+5% / +50mV
BUCK3_UV_THR0x3-5% / -50mV
BUCK4_PG_WINDOWBUCK4_OV_THR0x3+5% / +50mV
BUCK4_UV_THR0x3-5% / -50mV
BUCK5_PG_WINDOWBUCK5_OV_THR0x3+5% / +50mV
BUCK5_UV_THR0x3-5% / -50mV