ZHDU139A November   2022  – July 2026 DRA821U , DRA821U-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 系统说明
  7. 2 重点产品
    1. 2.1 器件版本
  8. 3 处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  9. 4 支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  10. 5 静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6 可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 TO_ACTIVE
      5. 6.3.5 TO_RETENTION
  12. 7 应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:ACTIVE 和 RETENTION
      1. 7.1.1 ACTIVE
      2. 7.1.2 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 GPIO8 和看门狗
  13. 8 参考资料
  14. 9 支持资源
  15. 10商标
  16. 11修订历史记录

电源映射

图 3-1 显示了 TPS65941515-Q1 PMIC 与外设稳压器之间为处理器及相关附件供电的电源映射。在该配置中,PMIC 和附加资源使用 3.3V 输入电压。对于功能安全应用,在 VCCA 之前有一个保护 FET 连接到 PMIC 的 OVPGDRV 引脚,允许对系统的输入电源进行电压监控。

此 PDN 使用五个分立式电源元件,其中四个是必需的,一个是可选的,具体取决于最终产品的特性。两个 TPS22965-Q1 负载开关连接 VCCA_3V3 电源轨,以便为处理器 I/O 域提供 3.3V 电源。第三个分立式器件是 TPS274501-Q1 LDO,用于在低功耗保持模式下供电。第四个分立式器件为 TLV73318-Q1 LDO,该转换器负责为 LPDDR4 SDRAM 组件提供所需的 1.8V 电源。最后一个分立式电源元件是可选的 TLV73318-Q1 LDO,如果最终产品使用高安全处理器类型并希望能够在板上对 EFUSE 值进行编程,则可以使用该元件。如果不需要此特性,则可以省略此 LDO,并按照数据手册中的建议端接处理器引脚。

TIPA-050067 电源连接图 3-1 电源连接

  • VDD_CPU_AVS,启动电压为 0.8V,然后软件设置器件专用 AVS
  • ** VPP_EFUSE_1V8 是可选的

表 3-1 确定了需要哪些电源来支持不同的系统特性。“有源 SoC”列中有一个额外的选项来包含或排除 VPP_x(EFUSE) 电源轨。

表 3-1 PDN 电源映射和系统特性
电源映射 系统特性(1)
器件 电源 电源轨 处理器和存储器域 有源 SoC

GPIO 保持

DDR 保持 SD 卡 USB 接口
TPS65941515-Q1 BUCK12 VDD_CPU_AVS VDD_CPU R

BUCK34

VDD_CORE_0V8

VDD_MCU,

VDDA_SERDES

R
BUCK5 VDD_DDR_1V1

VDDS_DDR

R

R

Mem: LPDDR4_VDD2 和 VDDQ

LDO1 VDD_IO_1V8 VDDS_MMC0、VDDSHVx_MCU(1.8V) R

Mem: VCC

LDO2 VDD_RAM_0V85

VDDAR_MCU、VDDAR_CPU/CORE

R
LDO3 VDA_DPLL_0V8 VDDA_0P8_PLLs/DLLs R
LDO4 VDA_LN_1V8 VDDA_x(1.8V) R
TPS22965-Q1 负载开关 A VDD_IO_3V3 VDDSHVx_MCU (3.3 V),

VDDSHV0、VDDSHV5

R

R

R

Mem: EMMC VCC

TPS22965-Q1 负载开关 B VDD_GPIORET_3V3 VDDSHV0-4、VDDSHV6 (3.3V) R

R

TPS74501P-Q1

LDO-A

VDD_WK_0V8

VDDSHV2

R

R

TLV73318P-Q1 LDO-B

VDD1_LPDDR4_1V8

Mem: LPDDR4_VDD1

R

TLV73318P-Q1 LDO-C

VPP_EFUSE_1V8

VPP_x(EFUSE)

O

“R”是必需的,而“O”是可选的。