ZHDU139A November   2022  – July 2026 DRA821U , DRA821U-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 系统说明
  7. 2 重点产品
    1. 2.1 器件版本
  8. 3 处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  9. 4 支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  10. 5 静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6 可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 TO_ACTIVE
      5. 6.3.5 TO_RETENTION
  12. 7 应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:ACTIVE 和 RETENTION
      1. 7.1.1 ACTIVE
      2. 7.1.2 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 GPIO8 和看门狗
  13. 8 参考资料
  14. 9 支持资源
  15. 10商标
  16. 11修订历史记录

控制映射

图 3-2 展示了处理器、PMIC 和分立功率器件之间的数字控制信号映射。从 TPS65941515 PMIC 到处理器的连接提供错误监控、处理器复位、处理器唤醒和系统低功耗模式。已将特定的 GPIO 引脚分配给关键信号,以确保在低功耗模式下只有少数 GPIO 引脚保持工作时,器件能够正常工作。

图 3-2 所示的数字连接可实现一些系统特性,包括 GPIO 和 DDR 保持模式、性能高达 ASIL-D 的功能安全以及符合标准的双电压 SD 卡运行。

TIPA-050067 TPS65941515-Q1 数字连接图 3-2 TPS65941515-Q1 数字连接
  1. PMIC IO 可以针对输入和输出功能使用不同的电源域。I2C1 和 I2C2 的 SDA 功能使用 VINT 电压域作为输入,并使用 VIO 电压域作为输出。有关完整说明,请参阅器件数据表。所示的 PMIC 电压域用于 TPS65941515 NVM 配置。
  2. PMIC_Wake1 通常为 CAN PHY INH 输出。
  3. EFUSE LDO 是可选特性,必须由系统中的另一个信号启用
注: 除 I2C 信号外,还有三个附加信号为开漏输出,需要上拉至特定电源轨。有关信号和特定电源轨的列表,请参阅表 3-2。
表 3-2 开漏信号和电源轨
PDN 信号上拉电源轨
H_MCU_INTn_3V3VDD_IO_3V3
H_SOC_PORz_1V8VDA_LN_1V8
EN_DDR_RET_1V1VDD_DDR_1V1_REG
H_WKUP_I2C0VDD_IO_3V3
H_MCU_I2C0_SCL/SDAVDD_IO_3V3

请使用表 3-3 指导如何分配每个 PDN 系统特性所需的 GPIO 。如果不需要所列出的特性,可以删除数字连接;但是,GPIO 引脚仍会按照显示的由 NVM 定义的默认功能进行配置。启动后,处理器可以重新配置未使用的 GPIO 以支持新功能。只要该功能仅在启动后才需要且默认功能不与正常操作产生任何冲突(例如,两个输出驱动同一网络),就可以重新配置未使用的 GPIO。有关功能安全相关连接如何帮助实现功能安全系统级目标的详细信息,请参阅节 4。

表 3-3 按系统特性划分的数字连接
器件GPIO 映射系统特性(1)
PMIC 引脚NVM 功能PDN 信号有源 SoC功能安全DDR 保持

GPIO 保持

TPS65941515-Q1nPWRON/ ENABLE启用SOC_PWR_ONR
INTINTH_MCU_INTnR
nRSTOUTnRSTOUTH_SOC_PORz_1V8R
SCL_I2C1SCL_I2C1H_WKUP_I2C0R
SDA_I2C1SDA_I2C1H_WKUP_I2C0R
GPIO_1SCL_I2C2H_MCU_I2C0_SCLR
GPIO_2SDA_I2C2H_MCU_I2C0_SDAR
GPIO_3nERR_SoCH_SOC_SAFETY_ERRn

O

GPIO_4LP_WKUP1(2)PMIC_WAKE1R

R

GPIO_5

GPO

EN_GPIORET_VWK

R

R

GPIO_6

GPO

EN_DDR_RET_1V1

R

GPIO_7nERR_MCUH_MCU_SAFETY_ERRnR
GPIO_8DISABLE_WDOGPMICA_GPIO8(3)(3)
GPIO_9GPOEN_GPIORET_VIO

R

R

GPIO_10

CLK32OUT

H_WKUP_LFOSCO_XI

O

GPIO_11GPO

EN_SOC_VIO

R

R

R 是必需项。
LP_WKUP1 功能在静态设置中会被屏蔽。在 RETENTION、进入和退出待机以及进入和现有 LP_STANDBY 中提供了用于取消屏蔽该功能的说明。
如果期望通过硬件禁用看门狗,则需要 GPIO_8,并且必须在 nRSTOUT 变为高电平时将其设置为高电平。nRSTOUT 变为高电平后,看门狗状态被锁定,可以通过软件将该引脚配置为用于其他功能。如果 GPIO_8 未设置为高电平,则处理器必须在长窗口到期前为看门狗提供服务。