ZHDU139A November 2022 – July 2026 DRA821U , DRA821U-Q1 , TPS6594-Q1
本设计指南介绍了一种配电网络 (PDN),即 PDN-2A,它使用单个 TPS6594-Q1 PMIC 和一些分立式元件为 DRA821 处理器和外设供电。
以下主题旨在说明平台系统运行:
PMIC 和处理器数据表提供了建议的运行条件、电气特性、建议的外部元件、封装详情、寄存器映射和整体元件功能。如果任何用户指南、应用报告或其他参考资料之间存在任何不一致的地方,应以数据表规格为准。