ZHDU139A November   2022  – July 2026 DRA821U , DRA821U-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 系统说明
  7. 2 重点产品
    1. 2.1 器件版本
  8. 3 处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  9. 4 支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  10. 5 静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6 可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 TO_ACTIVE
      5. 6.3.5 TO_RETENTION
  12. 7 应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:ACTIVE 和 RETENTION
      1. 7.1.1 ACTIVE
      2. 7.1.2 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 GPIO8 和看门狗
  13. 8 参考资料
  14. 9 支持资源
  15. 10商标
  16. 11修订历史记录

VCCA 设置

这些设置详细说明了在 VCCA 上启用的默认监控。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。

表 5-5 VCCA NVM 设置
寄存器名称 字段名称 TPS65941515-Q1
值 说明
VCCA_VMON_CTRL VMON_DEGLITCH_SEL 0x1 20μs
VCCA_VMON_EN 0x1 启用;OV 和 UV 比较器。
VCCA_PG_WINDOW VCCA_OV_THR 0x7 +10%
VCCA_UV_THR 0x7 -10%
VCCA_PG_SET 0x0 3.3V