ZHDU139A November   2022  – July 2026 DRA821U , DRA821U-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 系统说明
  7. 2 重点产品
    1. 2.1 器件版本
  8. 3 处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  9. 4 支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  10. 5 静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6 可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 TO_ACTIVE
      5. 6.3.5 TO_RETENTION
  12. 7 应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:ACTIVE 和 RETENTION
      1. 7.1.1 ACTIVE
      2. 7.1.2 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 GPIO8 和看门狗
  13. 8 参考资料
  14. 9 支持资源
  15. 10商标
  16. 11修订历史记录

TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY

如果出现中等程度的错误,则会形成有序关断触发条件。此触发条件使用建议的断电序列来关断 PMIC 输出,并进入 SAFE(安全)状态。

如果发生 OFF 请求,例如 TPS65941515 ENABLE 引脚被拉低,则会发生相同的断电序列,但 PMIC 会进入 STANDBY(待机)(LP_STANDBY_SEL=0) 或 LP_STANDBY (LP_STANDBY_SEL=1) 状态,而不是进入 SAFE(安全)状态。这两个事件的电源序列如图 6-3 所示。

TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY 序列都设置了 SPMI_LP_EN 和 FORCE_EN_DRV_LOW 位。

TIPA-050067 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY 电源序列图 6-3 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY 电源序列

在 TO_SAFE_ORDERLY 序列结束时,PMIC 会等待大概 16ms,然后执行以下指令:

// Clear AMUXOUT_EN and CLKMON_EN and set LPM_EN
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x81 DATA=0x04 MASK=0xE3
// Reset all BUCKs
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x87 DATA=0x1F MASK=0xE0
对降压稳压器进行复位是为转换到 SAFE_RECOVERY 状态做好准备。转换到 SAFE_RECOVERY 状态意味着 PMIC 会离开任务状态。在 SAFE_RECOVERY 状态下,恢复机制递增恢复计数器,并确定在尝试恢复之前是否已达到恢复计数阈值(请参阅表 5-10)。

在 TO_STANDBY 序列结束时,TPS65941515 器件会等待大约 16ms,然后再执行相同的 AMUXOUT_EN、CLKMON_EN 和 LPM_EN 位操作。BUCK 未被重置。在这些指令之后,PMIC 会执行附加检查,以确定 LP_STANDBY_SEL(请参阅表 5-10)是否为真。如果为真,则 PMIC 会进入 LP_STANDBY 状态并退出任务状态。如果 LP_STANDBY_SEL 为假,则 PMIC 会保持在由 配置的状态 中 STANDBY 定义的任务状态中。