ZHDU105 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 器件选型
      2. 2.2.2 EMI 滤波器
      3. 2.2.3 全桥次级侧控制
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS7H5020-SEP/TPS7H5020-SP
      2. 2.3.2  TPS7H6015/25-SEP/TPS7H6015/25-SP
      3. 2.3.3  TPS7H5005-SEP/TPS7H5001-SP
      4. 2.3.4  TPS7H4011-SEP/TPS7H4011-SP
      5. 2.3.5  TPS7H4013-SEP/TPS7H4013-SP
      6. 2.3.6  TPS7H1121-SEP/TPS7H1121-SP
      7. 2.3.7  OPA4H199-SEP/OPA4H199-SP
      8. 2.3.8  TMP9R01-SEP
      9. 2.3.9  THVD9491-SEP
      10. 2.3.10 MSP430FR5969-SP
      11. 2.3.11 TL1431-SP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 12V 输出电压轨测试结果(全桥)
      2. 3.4.2 5V 输出电压轨测试结果 (TPS7H4011-SP)
      3. 3.4.3 3.3V 输出电压轨测试结果 (TPS7H4013-SP)
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
      1. 4.2.1 工具
      2. 4.2.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

OPA4H199-SEP/OPA4H199-SP

OPA4H199-SEP 是一款适用于航天应用的高电压 (40V) 通用运算放大器。该器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.8nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。OPA4H199-SEP 具有多种独特功能,例如电源轨的差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs) 和高容性负载驱动 (1nF),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于高电压航天应用。