ZHDU105 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 器件选型
      2. 2.2.2 EMI 滤波器
      3. 2.2.3 全桥次级侧控制
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS7H5020-SEP/TPS7H5020-SP
      2. 2.3.2  TPS7H6015/25-SEP/TPS7H6015/25-SP
      3. 2.3.3  TPS7H5005-SEP/TPS7H5001-SP
      4. 2.3.4  TPS7H4011-SEP/TPS7H4011-SP
      5. 2.3.5  TPS7H4013-SEP/TPS7H4013-SP
      6. 2.3.6  TPS7H1121-SEP/TPS7H1121-SP
      7. 2.3.7  OPA4H199-SEP/OPA4H199-SP
      8. 2.3.8  TMP9R01-SEP
      9. 2.3.9  THVD9491-SEP
      10. 2.3.10 MSP430FR5969-SP
      11. 2.3.11 TL1431-SP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 12V 输出电压轨测试结果(全桥)
      2. 3.4.2 5V 输出电压轨测试结果 (TPS7H4011-SP)
      3. 3.4.3 3.3V 输出电压轨测试结果 (TPS7H4013-SP)
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
      1. 4.2.1 工具
      2. 4.2.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

器件选型

元件选型的一个关键考虑因素是不同任务辐射条件下的可扩展性。所有选用的电源管理器件都具有引脚对引脚兼容的 QMLP 等效型号,这使得从较低辐射环境到较高辐射环境的无缝扩展成为可能,而无需重新设计电路板或修改布局。由于单块 PCB 设计可支持多种任务场景,此策略有助于降低开发成本。通过在抗辐射等级范围内保持电气兼容性,本设计可快速进行调整以满足不同的任务要求,同时保留基础架构以供参考。

此外,本设计按优先级排序依次为:尺寸、效率、成本。VPX 3U 外形尺寸带来了严格的尺寸限制,因此电路板面积是首要考虑因素。效率是第二优先级,以最大化可传送的输出功率。本设计充分利用所有可用输入功率,而不是将输入功率浪费在转换损耗上。仅在满足尺寸和效率要求之后才考虑成本。其结果是:在紧凑的外形尺寸内实现最大的功率传送能力。