ZHDU105
May 2026
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
术语
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
器件选型
2.2.2
EMI 滤波器
2.2.3
全桥次级侧控制
2.3
重点产品
2.3.1
TPS7H5020-SEP/TPS7H5020-SP
2.3.2
TPS7H6015/25-SEP/TPS7H6015/25-SP
2.3.3
TPS7H5005-SEP/TPS7H5001-SP
2.3.4
TPS7H4011-SEP/TPS7H4011-SP
2.3.5
TPS7H4013-SEP/TPS7H4013-SP
2.3.6
TPS7H1121-SEP/TPS7H1121-SP
2.3.7
OPA4H199-SEP/OPA4H199-SP
2.3.8
TMP9R01-SEP
2.3.9
THVD9491-SEP
2.3.10
MSP430FR5969-SP
2.3.11
TL1431-SP
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
软件
3.3
测试设置
3.4
测试结果
3.4.1
12V 输出电压轨测试结果(全桥)
3.4.2
5V 输出电压轨测试结果 (TPS7H4011-SP)
3.4.3
3.3V 输出电压轨测试结果 (TPS7H4013-SP)
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
4.1.2 BOM
4.2
工具与软件
4.2.1
工具
4.2.2
软件
4.3
文档支持
4.4
支持资源
商标
5
作者简介
2
系统概述
表 2-1 电压和电流要求
参数
规格
输入电压
22V 至 36V,标称值为 28V
输出电压和电流
18A 时为 12V(最大值),12A 时为 5V(最大值),3A 时为 3.3V(最大值)
开关频率
500kHz