ZHDU105 May 2026
THVD9491-SEP 是一款空间增强型 ±40V 故障保护全双工 RS-422/RS-485 收发器,采用 1.65V 至 5.5V 逻辑电源提供数据和使能逻辑信号,并采用 3V 至 5.5V 总线侧电源。该器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。该器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。在更长的电缆敷设长度或存在大接地环路电压的情况下,±12V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保输出逻辑高电平