ZHDU105 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 器件选型
      2. 2.2.2 EMI 滤波器
      3. 2.2.3 全桥次级侧控制
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS7H5020-SEP/TPS7H5020-SP
      2. 2.3.2  TPS7H6015/25-SEP/TPS7H6015/25-SP
      3. 2.3.3  TPS7H5005-SEP/TPS7H5001-SP
      4. 2.3.4  TPS7H4011-SEP/TPS7H4011-SP
      5. 2.3.5  TPS7H4013-SEP/TPS7H4013-SP
      6. 2.3.6  TPS7H1121-SEP/TPS7H1121-SP
      7. 2.3.7  OPA4H199-SEP/OPA4H199-SP
      8. 2.3.8  TMP9R01-SEP
      9. 2.3.9  THVD9491-SEP
      10. 2.3.10 MSP430FR5969-SP
      11. 2.3.11 TL1431-SP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 12V 输出电压轨测试结果(全桥)
      2. 3.4.2 5V 输出电压轨测试结果 (TPS7H4011-SP)
      3. 3.4.3 3.3V 输出电压轨测试结果 (TPS7H4013-SP)
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
      1. 4.2.1 工具
      2. 4.2.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

TMP9R01-SEP

TMP9R01-SEP 器件是一款抗辐射、高精度、低功率的远程和本地温度传感器,集成了 12 位 ADC、偏置电流和用于温度传感的片上校准电路。该器件还可采用 10 引脚 VSSOP 塑料封装。通过外部 BJT 晶体管或 FPGA、ADC 或 ASIC 中集成的二极管和结强制提供偏置电流,该器件会对生成的 ΔVBE 进行数字化,并直接以 0.0625°C 的温度分辨率进行报告。第二个片上传感器可测量本地温度,从而实现板载温度传感。

TMP9R01-SEP 器件具有多种校准和保护功能,包括串联电阻消除、可编程非理想因子(η 因子)、偏移校正和可编程数字滤波器。用户可以设置温度上限和下限,从而驱使 ALERT 输出实现过热和欠热保护。I2C 和 SMBus 串行接口在同一 I2C 总线上支持多达九个不同的引脚可编程地址。TMP9R01-SEP 器件还提供 QMLV (TMP461-SP) 和 QMLP(TMP9R01-SP,预发布)版本,具有更高的辐射规格。