ZHDU105 May 2026
TPS7H1121 是一款耐辐射低压降 (LDO) 线性稳压器,可在宽输入电压范围内工作,并针对航天环境中的器件供电进行了优化。该器件可在 2.25V 至 14V 的输入电压范围内提供高达 2A 的输出电流。此器件提供出色的稳定性,并具有可在宽范围内调节的可编程电流限制。为了满足 FPGA、DSP 和微控制器的复杂电源要求,TPS7H1121 提供了启用开/关功能、可编程软启动和一个电源正常开漏输出。