ZHDU105 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 器件选型
      2. 2.2.2 EMI 滤波器
      3. 2.2.3 全桥次级侧控制
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS7H5020-SEP/TPS7H5020-SP
      2. 2.3.2  TPS7H6015/25-SEP/TPS7H6015/25-SP
      3. 2.3.3  TPS7H5005-SEP/TPS7H5001-SP
      4. 2.3.4  TPS7H4011-SEP/TPS7H4011-SP
      5. 2.3.5  TPS7H4013-SEP/TPS7H4013-SP
      6. 2.3.6  TPS7H1121-SEP/TPS7H1121-SP
      7. 2.3.7  OPA4H199-SEP/OPA4H199-SP
      8. 2.3.8  TMP9R01-SEP
      9. 2.3.9  THVD9491-SEP
      10. 2.3.10 MSP430FR5969-SP
      11. 2.3.11 TL1431-SP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 12V 输出电压轨测试结果(全桥)
      2. 3.4.2 5V 输出电压轨测试结果 (TPS7H4011-SP)
      3. 3.4.3 3.3V 输出电压轨测试结果 (TPS7H4013-SP)
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
      1. 4.2.1 工具
      2. 4.2.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

TL1431-SP

TL1431 是精密可编程基准,在汽车级、商用级和军事级温度范围内均可满足规定的热稳定性要求。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VI(ref)(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。该器件的输出阻抗典型值为 0.2Ω。有源输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载稳压、可调电源和开关电源等应用中齐纳二极管和其它类型基准的出色替代方案。