ZHDU105 May 2026
以下为 TIDA-011004 的测试结果汇总。除非另有说明,测量均在相应电压轨满载条件下进行。输入电压在 EMI 滤波器之后测得。此外,使用风扇来提供气流。
| 输入 | 输出 | 总计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 电流 (A) | 5V 电压轨电压 (V) | 3.3V 电压轨电压 (V) | 12V 电压轨电压 (V) | 5V 电压轨电流 (A) | 3.3V 电压轨电流 (A) | 12V 电压轨电流 (A) | 基于最大负载的负载百分比 | 效率 (%) | 功率损耗 (W) |
| 27.99 | 0.240 | 5.013 | 3.322 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6.718 |
| 27.97 | 1.359 | 5.012 | 3.322 | 12.09 | 1.600 | 0.299 | 1.790 | 10% | 80.643 | 7.358 |
| 27.92 | 3.562 | 5.011 | 3.323 | 12.08 | 4.000 | 0.898 | 5.390 | 30% | 88.626 | 11.312 |
| 27.87 | 5.871 | 5.012 | 3.323 | 12.08 | 6.400 | 1.498 | 8.990 | 50% | 89.017 | 17.971 |
| 27.82 | 8.286 | 5.013 | 3.324 | 12.08 | 8.800 | 2.099 | 12.700 | 70% | 88.717 | 26.009 |
| 27.80 | 9.5253 | 5.015 | 3.324 | 12.07 | 10.000 | 2.398 | 14.500 | 80% | 88.041 | 31.667 |
| 27.74 | 12.054 | 5.018 | 3.325 | 12.07 | 12.400 | 2.998 | 17.999 | 100% | 86.203 | 46.133 |