ZHDU105 May 2026
TPS7H4011 是一款适用于航天环境的 14V、12A 同步降压转换器。峰值电流模式转换器可实现高效率和良好的瞬态性能并减少元件数量。TPS7H4011 具有宽电压范围,因而能够用作负载点稳压器,以直接从 12V 或 5V 电压轨进行转换。输出电压启动斜坡由 SS_TR 引脚控制。通过 EN 和 PWRGD 引脚还可实现电源时序控制。在无需外部时钟的情况下,该器件最多可配置四个并联器件,从而提高电流能力。此外,该器件还包含多种特性,例如差分远程感测、可选电流限制、灵活的故障输入引脚和可配置的补偿。