ZHDU028A September 2014 – January 2026
为了展示小巧的外形,此设计使用两个 DRV81646 器件。这些器件在 PWP 封装中集成了四个电源输出,布板空间为 5 × 7mm,只需 PCB 冷却即可在每个输出端同时驱动 0.5A。大约 15cm2 的面积足以在 85°C 的环境温度下运行。DRV81646 器件向公共钳位引脚提供内部二极管,这可设置与工作电压不同的钳位电压,从而实现快速电感放电。然后,放电在外部齐纳二极管 (D57 和 D58) 中进行。齐纳二极管的功率能力决定了模块可以处理的电感放电量,并可根据具体应用进行设置。TIDA-00236 使用 48V 钳位,而齐纳二极管的耗散功率各为 3W。因此,每个输出可能每秒发生一次 750mJ 的电感放电。