ZHDU028A September   2014  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
  9. 3 方框图
    1. 3.1 重点产品
      1. 3.1.1 DRV81646
      2. 3.1.2 ISO6441 和 ISO6421
      3. 3.1.3 LM5009
      4. 3.1.4 TLC5927
  10. 4 系统设计原理
    1. 4.1 低侧驱动器选择
    2. 4.2 热管理
    3. 4.3 关闭电感负载
    4. 4.4 开关灯泡
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 串行外设接口 (SPI)
    2. 5.2 故障信号
    3. 5.3 电源
    4. 5.4 输出和现场电源连接器
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 数据位
    2. 6.2 SPI 用 GPIO
  13. 7 测试设置
    1. 7.1 输出电流能力
    2. 7.2 上升和下降时间,传播延迟
  14. 8 测试数据
  15. 9 设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 物料清单
    3. 9.3 PCB 布局
      1. 9.3.1 板层图
      2. 9.3.2 布局建议
    4. 9.4 Altium 工程
    5. 9.5 Gerber 文件
    6. 9.6 装配图
    7. 9.7 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11作者简介
  18. 12修订历史记录

物料清单

要下载物料清单 (BOM),请参阅 TIDA-00236 中的设计文件。

表 9-1 BOM
项目数量基准值部件说明制造商制造商
器件型号
PCB 封装注释
11!PCB1印刷电路板不限PCB印刷电路板
27C2、C23、C28、C29、C35、C36、C410.1µF电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X5R,0402MuRataGRM155R61E104KA87D0402GRM155R61E104KA87D
31C210.022µF电容,陶瓷,0.022µF,50V,±10%,C0G/NP0,0402MuRataGCM155R71H223KA55D0402GCM155R71H223KA55D
41C224.7µF电容,陶瓷,4.7µF,16V,±10%,X7R,0805MuRataGRM21BR71C475KA73L0805_HVGRM21BR71C475KA73L
51C240.1µF电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0603MuRataGCM188R71H104KA57D0603GCM188R71H104KA57D
61C250.47µF电容,陶瓷,0.47µF,6.3V,±10%,X5R,0402MuRataGRM155R60J474KE19D0402SGRM155R60J474KE19D
71C331000pF电容,陶瓷,1000pF,2KV,10% X7R 1206Johanson Dielectrics Inc202R18W102KV4E1206202R18W102KV4E
83C42、C43、C440.1µF电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0603AVX06035C104KAT2A060306035C104KAT2A
92C45、C460.1µF电容,陶瓷,0.1µF,100V,±10%,X7R,0805SamsungCL21B104KCFSFNE0805_HVCL21B104KCFSFNE
108C61、C62、C63、C64、C65、C66、C67、C680.01µF电容,陶瓷,0.01µF,50V,±10%,X8R,0603TDKC1608X8R1H103K0603C1608X8R1H103K
114C69、C70、C71、C724700pF电容,陶瓷,4700pF,50V,±10%,X5R,0603MuRataGRM188R61H472KA01D0603GRM188R61H472KA01D
121C741µF电容,陶瓷,1µF,50V,±10%,X7R,1206TDKC3216X7R1H105K1206C3216X7R1H105K
131C750.1µF电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0603KemetC0603C104K5RACTU0603C0603C104K5RACTU
144D21、D22、D24、D25绿色LED,绿色,SMDLite-OnLTST-C190KGKTLED_LTST-C190_GLTST-C190KGKT
151D23MMBD1204二极管,小信号,100V,200mAFairchildD-MMBD1204SOT-23D-MMBD1204
161D3333V二极管,TVS,双向,33V,400W,SMALittelfuseSMAJ33CASMASMAJ33CA
171D34300V二极管,标准恢复整流器,300V,1A,SMAON SemiconductorMRA4003T3GSMAMRA4003T3G
188D41、D42、D43、D44、D45、D46、D47、D48橙色LED,橙色,SMDLite-OnLTST-C190KFKTLED_LTST-C190LTST-C190KFKT
198D49、D50、D51、D52、D53、D54、D55、D56红色LED,红色,SMDLite-OnLTST-C190CKTLED_LTST-C190_RedLTST-C190CKT
202D57、D5848V二极管,TVS,单向,48V,600W,SMBDiodes Inc.SMBJ48A-13-FSMBSMBJ48A-13-F
218D61、D62、D63、D64、D65、D66、D67、D6890V二极管,开关,90V,0.1A,0603 二极管BournsCD0603-S0180Diode_0603CD0603-S0180
228D69、D70、D71、D72、D73、D74、D75、D76蓝色LED,蓝色,SMDOSRAMLB Q39G-L2N2-35-1LB Q39G_BLUELB Q39G-L2N2-35-1
231J1接头,100mil,7×2,垂直,金,SMTSamtecTSM-107-02-L-DV-PSAMTEC_TSM-107-02-L-DV-PTSM-107-02-L-DV-P
241J2插座,0.8mm,25x2,SMTSamtecERF8-025-05.0-L-DV-K-TRCONN_ERF8-025-05_0-L-DV-L-TRERF8-025-05.0-L-DV-K-TR
252J61、J62端子块,6A,3.5mm 间距,7 位,THOn-Shore TechnologyED555/7DSOn-Shore_ED555-7DSED555/7DS
261L2168µH电感,绕制,铁氧体,68µH,0.35A,0.852Ω,SMDBournsSRN4026-680MSRN4026SRN4026-680M
271LBL1热转印可打印标签,0.650"(宽)× 0.200"(高)- 10,000/卷BradyTHT-14-423-10Label_650x200尺寸:0.65" × 0.20"
282R7、R91.5 k电阻,1.5kΩ,5%,0.063W,0402Vishay-DaleCRCW04021K50JNED0402CRCW04021K50JNED
292R21、R357.5 k电阻,7.5kΩ,5%,0.063W,0402Vishay-DaleCRCW04027K50JNED0402SCRCW04027K50JNED
301R2210.0电阻,10.0Ω,1%,0.1W,0603Vishay-DaleCRCW060310R0FKEA0603CRCW060310R0FKEA
311R2386.6k电阻,86.6kΩ,1%,0.1W,0603Vishay-DaleCRCW060386K6FKEA0603CRCW060386K6FKEA
321R2466.5k电阻,66.5kΩ,1%,0.1W,0603Vishay-DaleCRCW060366K5FKEA0603CRCW060366K5FKEA
332R25、R361.2 k电阻,1.2kΩ,5%,0.063W,0402Vishay-DaleCRCW04021K20JNED0402SCRCW04021K20JNED
342R26、R302.00k电阻,2.00kΩ,1%,0.063W,0402Vishay-DaleCRCW04022K00FKED0402CRCW04022K00FKED
352R27、R284.7k电阻,4.7kΩ,5%,0.063W,0402Vishay-DaleCRCW04024K70JNED0402SCRCW04024K70JNED
365R29、R32、R33、R34、R4210 E电阻,10Ω,5%,0.063W,0402Vishay-DaleCRCW040210R0JNED0402SCRCW040210R0JNED
371R311.00电阻,1.00Ω,1%,0.125W,0805Vishay-DaleCRCW08051R00FKEA0805_HVCRCW08051R00FKEA
381R413.74 k电阻,3.74kΩ,1%,0.1W,0603Vishay-DaleCRCW06033K74FKEA0603CRCW06033K74FKEA
398R61、R62、R63、R64、R65、R66、R67、R6810.0 k电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603Vishay-DaleCRCW060310K0FKEA0603CRCW060310K0FKEA
401RF147电阻,47Ω,10%,2W,易熔,THTT Electronics/IRCEMC2-47RKIEMC247Ω
411U2IC,EEPROM,2KB,1MHz,SOIC-8AtmelAT24C02C-SSHM-BSOIC-8MAT24C02C-SSHM-B
421U21超低静态电流 LDO 稳压器,4 引脚 SOT-223,无铅National SemiconductorLM2936MP-3.3/NOPBMP04A_NLM2936MP-3.3/NOPB
431U22100V、150mA 恒定导通时间降压开关稳压器,8 引脚 MSOP,无铅德州仪器 (TI)LM5009AMM/NOPBMUA08A_NLM5009AMM/NOPB
441U23150Mbps 双通道,1 / 1,数字隔离器,2.25V / 5V,–40°C 至 125°C,8 引脚 SOIC (D),绿色环保(符合 RoHS,无锑/无溴)德州仪器 (TI)ISO6421DRD0008A_NISO6421DR
451U2410400-VPK 小尺寸低功耗四通道数字隔离器,DBQ0016A德州仪器 (TI)ISO6441DBQRDBQ0016A_NISO6441DBQR
461U4116 位恒流 LED 灌流驱动器,3 至 5.5V,–40°C 至 85°C,24 引脚 SOP (DBQ24),绿色环保(符合 RoHS,无锑/无溴)德州仪器 (TI)TLC5927IDBQRDBQ0024A_NTLC5927IDBQR
472U42、U43四通道串行接口低侧驱动器 IC,PWP0016D德州仪器 (TI)DRV8804PWPRPWP0016D_NDRV8804PWPR

48

2

U42、U43 备选

四通道低侧驱动器,支持硬件、SPI 以及可配置转换率和截止持续时间,PWP-20

德州仪器 (TI)

DRV81646PWPR

PWP0020AC

DRV81646PWPR