ZHDU028A September   2014  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
  9. 3 方框图
    1. 3.1 重点产品
      1. 3.1.1 DRV81646
      2. 3.1.2 ISO6441 和 ISO6421
      3. 3.1.3 LM5009
      4. 3.1.4 TLC5927
  10. 4 系统设计原理
    1. 4.1 低侧驱动器选择
    2. 4.2 热管理
    3. 4.3 关闭电感负载
    4. 4.4 开关灯泡
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 串行外设接口 (SPI)
    2. 5.2 故障信号
    3. 5.3 电源
    4. 5.4 输出和现场电源连接器
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 数据位
    2. 6.2 SPI 用 GPIO
  13. 7 测试设置
    1. 7.1 输出电流能力
    2. 7.2 上升和下降时间,传播延迟
  14. 8 测试数据
  15. 9 设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 物料清单
    3. 9.3 PCB 布局
      1. 9.3.1 板层图
      2. 9.3.2 布局建议
    4. 9.4 Altium 工程
    5. 9.5 Gerber 文件
    6. 9.6 装配图
    7. 9.7 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11作者简介
  18. 12修订历史记录

关闭电感负载

TIDA-00236 可用于关闭电机、阀门等电感负载。电感负载会存储能量。当开关要关闭电感负载时,就会释放这些能量。电感器会尝试保持电流流动,这可能会导致开关输出端出现高电压尖峰。防止出现尖峰的典型方法是续流二极管。这些二极管可限制电感器上的电压,使电压不超过二极管正向电压(典型值为 0.7V)。假设电源为 24V,则开关输出端得到的电压为 24.7V。该方法很简单,但其缺点是电流会在一段时间内持续流动。该时间与续流电压成反比。对于过程控制系统中的喷射阀之类高速执行器,并不需要这样。首选方法是使用齐纳二极管来提高续流电压。在此参考设计中,续流电压被钳位到 48V。在 24V 电源下,此钳位会产生 24V 的续流电压,并导致电感器的电流衰减快得多。因此,此参考设计最适合直接控制步进电机或喷射阀。

DRV81646 通过在每个输出端部署一个集成式钳位二极管保护低侧开关。所有钳位二极管都被馈送到外部齐纳二极管的一个引脚。该二极管将电压钳位到 65V。

TIDA-0023 中的外部齐纳二极管(D57 和 D58)是 3W TVS 二极管,其冷却功耗计算值为 500mW,这意味着一个 DRV81646 的所有输出可以吸收 0.5J/s 的能量。100mH 的电感负载在 0.5A 电流下可以存储大约 12.5mJ (E = ½ × L × I2) 能量。因此,对于一个输出,负载的开关频率可达 40Hz,如果所有四个输出全部加载并开关,则频率可达 10Hz。DRV81646 支持高达 500kHz 的开关频率,因此可以选择更大的齐纳二极管来获得更高的频率。