ZHDU028A September   2014  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
  9. 3 方框图
    1. 3.1 重点产品
      1. 3.1.1 DRV81646
      2. 3.1.2 ISO6441 和 ISO6421
      3. 3.1.3 LM5009
      4. 3.1.4 TLC5927
  10. 4 系统设计原理
    1. 4.1 低侧驱动器选择
    2. 4.2 热管理
    3. 4.3 关闭电感负载
    4. 4.4 开关灯泡
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 串行外设接口 (SPI)
    2. 5.2 故障信号
    3. 5.3 电源
    4. 5.4 输出和现场电源连接器
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 数据位
    2. 6.2 SPI 用 GPIO
  13. 7 测试设置
    1. 7.1 输出电流能力
    2. 7.2 上升和下降时间,传播延迟
  14. 8 测试数据
  15. 9 设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 物料清单
    3. 9.3 PCB 布局
      1. 9.3.1 板层图
      2. 9.3.2 布局建议
    4. 9.4 Altium 工程
    5. 9.5 Gerber 文件
    6. 9.6 装配图
    7. 9.7 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11作者简介
  18. 12修订历史记录

系统说明

数字输出 (DO) 模块是 PLC 或 DCS 系统中的标准模块。DO 模块用于永久导通和关断电阻、电容或电感负载,或通过脉宽调制 (PWM) 控制它们。

带 MOSFET 的数字输出可作为高侧或低侧开关实现。此设计使用低侧开关原理,这意味着负载连接到 24V 电源与模块输出之间的输出端。因此,开关低于从 24V 直流电源看到的负载。

此原理的优势是开关 MOSFET 的成本更低,因为 MOSFET 可以是 NMOS 类型,与具有相同 RDS(on) 的 PMOS FET 相比,此类 MOSFET 更小,不需要比电源电压更高的电压即可使 FET 在饱和区域运行。相反,低侧配置对腐蚀更为敏感,因为即使在关断时,负载也会一直连接到 24V 电源。该配置还意味着接地短路会意外导通负载。

大多数情况下,数字输出与输出控制之间进行电隔离。此设计使用低功耗数字隔离器将 24V 场电源与 SPI 控制信号分开。使用 SPI 作为控制接口可将隔离通道的数量从八个减少到四个。场侧还有来自 24V DC 的高效电源,为数字隔离器、LED 驱动器和状态 LED 供电。

电路板和连接器的外形尺寸使 TIDA-00236 能够与 TIDA-00123 搭配使用,并使用板载微控制器 (MCU) 来控制输出。该板还可以单独使用,并使用顶部的标准连接器连接到任何能够处理 SPI 通信的 MCU 或微处理器 (MPU)。