ZHDU028A September   2014  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
  9. 3 方框图
    1. 3.1 重点产品
      1. 3.1.1 DRV81646
      2. 3.1.2 ISO6441 和 ISO6421
      3. 3.1.3 LM5009
      4. 3.1.4 TLC5927
  10. 4 系统设计原理
    1. 4.1 低侧驱动器选择
    2. 4.2 热管理
    3. 4.3 关闭电感负载
    4. 4.4 开关灯泡
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 串行外设接口 (SPI)
    2. 5.2 故障信号
    3. 5.3 电源
    4. 5.4 输出和现场电源连接器
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 数据位
    2. 6.2 SPI 用 GPIO
  13. 7 测试设置
    1. 7.1 输出电流能力
    2. 7.2 上升和下降时间,传播延迟
  14. 8 测试数据
  15. 9 设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 物料清单
    3. 9.3 PCB 布局
      1. 9.3.1 板层图
      2. 9.3.2 布局建议
    4. 9.4 Altium 工程
    5. 9.5 Gerber 文件
    6. 9.6 装配图
    7. 9.7 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11作者简介
  18. 12修订历史记录

测试数据

表 8-1 测试结果
符号参数条件规格测量单位
最小值典型值最大值
VIN输入电压正常运行10243324.5V
IIN输入电流正常运行-1550(1)14mA
VLOAD负载电源电压正常运行0244424.5V
ILOAD负载电流每通道
TA = 60°C
-500600-(2)mA
每通道
TA = 25°C
-7001000-(2)mA
PLOSS每通道功率损耗RL = 48Ω,VLOAD = 24V,TA = 25°C-200--(2)mW
fSW开关频率阻性负载10001000Hz
电感负载,
0.1H 所有通道
10-(2)Hz
tRISE负载电压上升时间
10%...90%
RL = 48Ω,VLOAD = 24V,TA = 25°C-600-550ns
tFALL负载电压下降时间
90%...10%
RL = 48Ω,VLOAD = 24V,TA = 25°C-120-125ns
tPD传播延迟(锁存到输出变化)RL = 48Ω,VLOAD = 24V,TA = 25°C60150200165ns
IPEAK峰值电流 (1ms)2.33.8-(2)A
PIND每组通道的电感电源(3)0.5-(2)J/s
取决于亮起的 LED 数量和通信活动频繁程度
根据从 DRV8804 数据表得出的计算结果。DRV81646 可达到更高的性能和更低的温度。
输出 Y0 到 Y3 为一组,输出 Y4 到 Y7 为一组

在图 8-1和图 8-2中,通道 3(紫色)连接到主机连接器的 /CS0 信号,并在上升沿触发。该边沿会使数据传输到输出 Y0 到 Y7,因此最适合捕获输出转换(通道 4,绿色)和传播延迟测量的时序。下降时间取决于驱动器中的输出晶体管的开关速度。由于采用开漏配置,上升时间源自由连接到参考设计中开关输出的 10nF 电容器、驱动器输出电容和输出端的 48Ω 负载电阻器形成的 RC 组合。

TIDA-00236 下降时间图 8-1 下降时间
TIDA-00236 上升时间图 8-3 上升时间
TIDA-00236 tPD 下降沿图 8-2 tPD 下降沿
TIDA-00236 tPD 上升沿图 8-4 tPD 上升沿