ZHDU028A September 2014 – January 2026
ISO6441 和 ISO6421 可在 5000VRMS 下提供符合 UL 标准的电隔离一分钟,或提供符合 VDE 标准的 10400VPK 电隔离。ISO6441 提供三个正向通道和一个反向通道,因此非常适合 SPI 通信隔离。ISO6421 有一个正向通道和一个反向通道,用于隔离 /XFAULT 信号。ISO6441 的工作速度高达 150Mbps,远高于此设计中使用的 SPI 通信速度。ISO6421 的速度也足以支持低速信号 /XFAULT 和 RST。