ZHDU028A September   2014  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
  9. 3 方框图
    1. 3.1 重点产品
      1. 3.1.1 DRV81646
      2. 3.1.2 ISO6441 和 ISO6421
      3. 3.1.3 LM5009
      4. 3.1.4 TLC5927
  10. 4 系统设计原理
    1. 4.1 低侧驱动器选择
    2. 4.2 热管理
    3. 4.3 关闭电感负载
    4. 4.4 开关灯泡
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 串行外设接口 (SPI)
    2. 5.2 故障信号
    3. 5.3 电源
    4. 5.4 输出和现场电源连接器
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 数据位
    2. 6.2 SPI 用 GPIO
  13. 7 测试设置
    1. 7.1 输出电流能力
    2. 7.2 上升和下降时间,传播延迟
  14. 8 测试数据
  15. 9 设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 物料清单
    3. 9.3 PCB 布局
      1. 9.3.1 板层图
      2. 9.3.2 布局建议
    4. 9.4 Altium 工程
    5. 9.5 Gerber 文件
    6. 9.6 装配图
    7. 9.7 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11作者简介
  18. 12修订历史记录

上升和下降时间,传播延迟

GW inSTEK GPS-4303 四路输出直流电源为:

  • 两个 0 至 30V,电流可达 3A)
  • 一个 8 至 15V,电流为 1A
  • 一个 2.2 至 5.5V,电流为 1A
  • 示波器: Tektronix TDS 3034

一组中的所有四个输出(Y4 至 Y7)都与单独的 48Ω、12W 电阻器连接到电源的 24V。GND 和接地连接到电源的 0V。将示波器通过通道 1 连接到主机侧的锁存输入,通过通道 2 连接到输出 Y7。将示波器设置为正常的触发上升沿,触发器来自通道 1。触发电平为 1V。然后,所有输出均编程为导通。示波器捕获 Y7 上的下降沿。之后,所有输出均编程为关闭,示波器捕获 Y7 上的上升沿。对同一组的其他三个输出重复测量。然后,将电阻器连接到第二组输出(Y0 至 Y3),并在这些输出上继续进行测量。

TIDA-00236 上升和下降时间以及传播延迟的测量设置图 7-2 上升和下降时间以及传播延迟的测量设置