ZHDU028A September   2014  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
  9. 3 方框图
    1. 3.1 重点产品
      1. 3.1.1 DRV81646
      2. 3.1.2 ISO6441 和 ISO6421
      3. 3.1.3 LM5009
      4. 3.1.4 TLC5927
  10. 4 系统设计原理
    1. 4.1 低侧驱动器选择
    2. 4.2 热管理
    3. 4.3 关闭电感负载
    4. 4.4 开关灯泡
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 串行外设接口 (SPI)
    2. 5.2 故障信号
    3. 5.3 电源
    4. 5.4 输出和现场电源连接器
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 数据位
    2. 6.2 SPI 用 GPIO
  13. 7 测试设置
    1. 7.1 输出电流能力
    2. 7.2 上升和下降时间,传播延迟
  14. 8 测试数据
  15. 9 设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 物料清单
    3. 9.3 PCB 布局
      1. 9.3.1 板层图
      2. 9.3.2 布局建议
    4. 9.4 Altium 工程
    5. 9.5 Gerber 文件
    6. 9.6 装配图
    7. 9.7 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11作者简介
  18. 12修订历史记录

重点产品

TIDA-00236 有八个配置为低侧驱动器的数字输出。该设计使用两个 DRV81646,每个器件中集成了四个受保护的低侧驱动器。片上移位寄存器控制逻辑使得通过 SPI 控制输出成为可能,并且还可以采用菊花链形式连接多个器件(在本例中为两个)。与并联控制方法相比,这样可以节省隔离通道,因为一个 SPI 通道(四条线路)可以控制八个或更多个输出通道。ISO6441 可为 SPI 通道提供电隔离。每个 DRV81646 还有一个全局故障引脚,可指示四个输出通道中任何一个上的故障。这些信号连接到 ISO6421,后者可将信号电隔离。LM5009 用于在低成本降压配置提供 5V 电压,可为 ISO6441 和 ISO6421 的次级侧供电。该 5V 电压也用于为 TLC5927(包括 LED)供电。LED 照明驱动器 TLC5927 为每个输出驱动两个可编程状态 LED,总计 16 个。另外八个状态 LED 连接到 DRV81646 的输出端,指示输出的物理状态。LM2936 是一款低成本低压降 (LDO) 器件,可为 ISO6441 和 ISO6421 的初级侧提供 3.3V 电压。