ZHDU028A September   2014  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
  9. 3 方框图
    1. 3.1 重点产品
      1. 3.1.1 DRV81646
      2. 3.1.2 ISO6441 和 ISO6421
      3. 3.1.3 LM5009
      4. 3.1.4 TLC5927
  10. 4 系统设计原理
    1. 4.1 低侧驱动器选择
    2. 4.2 热管理
    3. 4.3 关闭电感负载
    4. 4.4 开关灯泡
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 串行外设接口 (SPI)
    2. 5.2 故障信号
    3. 5.3 电源
    4. 5.4 输出和现场电源连接器
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 数据位
    2. 6.2 SPI 用 GPIO
  13. 7 测试设置
    1. 7.1 输出电流能力
    2. 7.2 上升和下降时间,传播延迟
  14. 8 测试数据
  15. 9 设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 物料清单
    3. 9.3 PCB 布局
      1. 9.3.1 板层图
      2. 9.3.2 布局建议
    4. 9.4 Altium 工程
    5. 9.5 Gerber 文件
    6. 9.6 装配图
    7. 9.7 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11作者简介
  18. 12修订历史记录

数据位

DB23:DB0 通过软件控制的 SPI 发送到数字输出卡。DB23:DB16 对应于输出 Y7-Y0。DB15:DB0 对应于八个红色 LED(D49 至 D56)和八个交错的橙色 LED(D41 至 D48),如表 6-1所示。

表 6-1 数据位 (DB23:DB0) 及相应的功能
数据位 (DB23:DB0)
23222120191817161514131211109876543210
Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y0R7O7R6O6R5O5R4O4R3O3R2O2R1O1R0O0

DB23:DB0 的发送顺序如下:

  1. 将 XRST(J1 上的引脚 7 或 J2 上的引脚 26)置为有效以复位该卡并将引脚置为无效。
  2. 置位 /CS0(J1 上的引脚 2 或 J2 上的引脚 1)以启用该卡。
  3. 将 SCLK(J1 上的引脚 4 或 J2 上的引脚 3)设置为低电平。以 MSB (DB23) 为首将 DB23:DB0(J1 上的引脚 8 或 J2 上的引脚 7)发送至 MOSI,并将 SCLK 置为高电平。对 DB23:DB0 重复此操作总计 24 次,以移出所有数据位。

TIDA-00236 数据位传输模式图 6-1 数据位传输模式