ZHDU028A September   2014  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 主要系统规格
  8. 2 系统说明
  9. 3 方框图
    1. 3.1 重点产品
      1. 3.1.1 DRV81646
      2. 3.1.2 ISO6441 和 ISO6421
      3. 3.1.3 LM5009
      4. 3.1.4 TLC5927
  10. 4 系统设计原理
    1. 4.1 低侧驱动器选择
    2. 4.2 热管理
    3. 4.3 关闭电感负载
    4. 4.4 开关灯泡
  11. 5 入门硬件
    1. 5.1 串行外设接口 (SPI)
    2. 5.2 故障信号
    3. 5.3 电源
    4. 5.4 输出和现场电源连接器
  12. 6 固件入门
    1. 6.1 数据位
    2. 6.2 SPI 用 GPIO
  13. 7 测试设置
    1. 7.1 输出电流能力
    2. 7.2 上升和下降时间,传播延迟
  14. 8 测试数据
  15. 9 设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 物料清单
    3. 9.3 PCB 布局
      1. 9.3.1 板层图
      2. 9.3.2 布局建议
    4. 9.4 Altium 工程
    5. 9.5 Gerber 文件
    6. 9.6 装配图
    7. 9.7 软件文件
  16. 10参考资料
  17. 11作者简介
  18. 12修订历史记录

入门硬件

TIDA-00236 可用作 TIDA-00123 PLC 评估平台中的插件卡,也可用作具有能够处理 SPI 通信的任何处理器的独立卡。为了连接到 TIDA-00123 平台,连接器 J2 会处理通信。

TIDA-00236 连接器 J2(底面)图 5-1 连接器 J2(底面)

位于板顶面的连接器 J1 是一个 14 极连接器,可使用标准扁平电缆将板连接到任何处理器平台。

TIDA-00236 连接器 J1(顶面)图 5-2 连接器 J1(顶面)

表 5-1中所述的引脚必须连接到 TIDA-00236 的连接器 J1,以便与该卡进行通信。

表 5-1 引脚说明 J1
J1信号说明
2/CS0芯片选择/锁存:上升沿用于将数据传输到输出 Y0 至 Y7
4SCLK串行时钟
7XRST复位:高电平以复位输出
8MOSI主器件输出从器件输入:数据发送到数字输出卡
1324V5 至 24V 主机侧电源
14GND接地信号