ZHDU022 December   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 3应用
  5.   5
  6. 4评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 SNSR-DUAL-ADC-EVM 规范
    4. 4.4 器件信息
    5. 4.5 开始使用 SNSR-DUAL-ADC-EVM
  7. 5硬件
    1. 5.1  硬件概述
    2. 5.2  电源要求
    3. 5.3  ADC 连接和去耦
    4. 5.4  模拟输入
      1. 5.4.1 ADC1 模拟输入
      2. 5.4.2 ADC2 模拟输入
    5. 5.5  激励连接和低侧桥开关
    6. 5.6  模拟传感器连接
      1. 5.6.1 压力传感器(电阻式电桥)应用示例
        1. 5.6.1.1 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量低侧偏置电阻器
        2. 5.6.1.2 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD
        3. 5.6.1.3 使用 ADC1 测量电流激励的 4 线电桥和使用 ADC2 测量电压激励热敏电阻
      2. 5.6.2 温度传感器应用示例
        1. 5.6.2.1 使用 ADC1 测量热电偶和使用 ADC2 测量用于冷端补偿的 NTC
        2. 5.6.2.2 使用 ADC1 测量一个 3 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 3 线 RTD
        3. 5.6.2.3 使用 ADC1 测量一个 4 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 4 线 RTD
      3. 5.6.3 通用应用示例
        1. 5.6.3.1 测量通用电压或电流输入
    7. 5.7  MSPM0G1507
    8. 5.8  数字接口
    9. 5.9  数字连接接头
    10. 5.10 移位寄存器
    11. 5.11 将外部输出板连接到接头 J2
  8. 6软件
    1. 6.1 顶级菜单
      1. 6.1.1 顶级帮助菜单终端
    2. 6.2 系统子菜单
      1. 6.2.1 SYS 帮助菜单输出
    3. 6.3 ADC 子菜单
      1. 6.3.1 ADC 帮助菜单输出
      2. 6.3.2 adc help 菜单输入和输出示例
        1. 6.3.2.1 adc reset 示例
        2. 6.3.2.2 adc wreg 菊花链示例(写入单个 ADC)
        3. 6.3.2.3 adc wreg 菊花链示例(写入两个 ADC)
        4. 6.3.2.4 adc rreg 菊花链示例
        5. 6.3.2.5 adc stream 示例
        6. 6.3.2.6 adc lowpwr 示例
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8合规信息
  11. 9参考资料

使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD

图 5-9 展示了用于测量使用 ADC1 的电压激励 6 线电阻式电桥,和使用 ADC2 的电流激励 2 线 RTD 的 EVM 连接图。

  1. 将正极和负极电桥引线分别连接到输入接头上的 SIGNAL+ 和 SIGNAL-。
  2. 将正负电桥基准或感测引线分别连接到输入接头上的 SENSE+ 和 SENSE-。
  3. 将正极和负极电桥激励引线分别连接到激励接头上的 REFOUT 和 EXC-。
  4. 将 2 线 PT1000 RTD 直接连接到输入接头上的 RTD+ 和 RTD-。板载 4.02kΩ 基准电阻 (R38) 为 ADC2 启用了比例基准电压配置。
ADS122S14EVM 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD图 5-9 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD

在图 5-9 中,红线表示传感器偏置路径,蓝线表示传感器测量路径。表 5-5 介绍了用于测量使用 ADC1 的电压激励 6 线电阻式电桥,以及使用 ADC2 的电流激励 2 线 RTD 的适用寄存器设置。提示:紫色单元格表示由硬件固定的 ADC 设置,黄色单元格表示用户必须选择的 ADC 设置。

表 5-5 针对应用的建议寄存器设置
ADC寄存器(1)值说明
ADC1MUX_CFG (07h)0x23hAINP = AIN2,AINN = AIN3
GAIN_CFG (08h)0x0Dh增益 = 128
REFERENCE_CFG (09h)0x23hREFP_BUF_EN、REF_VAL = 2.5V、REF_SEL = 外部基准
IDAC_MUX_CFG (0Eh)0x80hIDAC 单位电流 = 10µA
I1MUX = AIN0
ADC2MUX_CFG (07h)0x23hAINP = AIN2,AINN = AIN3
GAIN_CFG (08h)0x01h增益 = 1
REFERENCE_CFG (09h)0x21hREFP_BUF_EN = 1b、REF_SEL = 外部基准
IDAC_MAG_CFG (0Dh)0x0AhIDAC1 量级 90x IUNIT
IDAC_MUX_CFG (0Eh)0x86hIDAC 单位电流 = 10µA
I1MUX = AIN6
有关默认 EVM 固件设置的信息,请参阅 ADC1 和 ADC2 上电及 adc reset 寄存器设置。