ZHDU022 December 2025
图 5-19 展示了移位寄存器通信电路。每个 EVM 型号都具有一个唯一的标识符,该标识符源自施加到移位寄存器 A:H 引脚上的逻辑电压水平。MCU 在启动时会读取此电路板 ID,以识别当前连接的电路板类型,并确定应执行的配置设置和功能。启动后,固件会将 TMUX1219 多路复用器从 SHIFT_REGISTER 切换到 ADC2_SDO,因为此时已不再需要移位寄存器。
该移位寄存器电路是传感器发送器参考设计板特有的功能,用于硬件版本识别,并非在实际系统中必须复制。