ZHDU022 December   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 3应用
  5.   5
  6. 4评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 SNSR-DUAL-ADC-EVM 规范
    4. 4.4 器件信息
    5. 4.5 开始使用 SNSR-DUAL-ADC-EVM
  7. 5硬件
    1. 5.1  硬件概述
    2. 5.2  电源要求
    3. 5.3  ADC 连接和去耦
    4. 5.4  模拟输入
      1. 5.4.1 ADC1 模拟输入
      2. 5.4.2 ADC2 模拟输入
    5. 5.5  激励连接和低侧桥开关
    6. 5.6  模拟传感器连接
      1. 5.6.1 压力传感器(电阻式电桥)应用示例
        1. 5.6.1.1 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量低侧偏置电阻器
        2. 5.6.1.2 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD
        3. 5.6.1.3 使用 ADC1 测量电流激励的 4 线电桥和使用 ADC2 测量电压激励热敏电阻
      2. 5.6.2 温度传感器应用示例
        1. 5.6.2.1 使用 ADC1 测量热电偶和使用 ADC2 测量用于冷端补偿的 NTC
        2. 5.6.2.2 使用 ADC1 测量一个 3 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 3 线 RTD
        3. 5.6.2.3 使用 ADC1 测量一个 4 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 4 线 RTD
      3. 5.6.3 通用应用示例
        1. 5.6.3.1 测量通用电压或电流输入
    7. 5.7  MSPM0G1507
    8. 5.8  数字接口
    9. 5.9  数字连接接头
    10. 5.10 移位寄存器
    11. 5.11 将外部输出板连接到接头 J2
  8. 6软件
    1. 6.1 顶级菜单
      1. 6.1.1 顶级帮助菜单终端
    2. 6.2 系统子菜单
      1. 6.2.1 SYS 帮助菜单输出
    3. 6.3 ADC 子菜单
      1. 6.3.1 ADC 帮助菜单输出
      2. 6.3.2 adc help 菜单输入和输出示例
        1. 6.3.2.1 adc reset 示例
        2. 6.3.2.2 adc wreg 菊花链示例(写入单个 ADC)
        3. 6.3.2.3 adc wreg 菊花链示例(写入两个 ADC)
        4. 6.3.2.4 adc rreg 菊花链示例
        5. 6.3.2.5 adc stream 示例
        6. 6.3.2.6 adc lowpwr 示例
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8合规信息
  11. 9参考资料

ADC1 模拟输入

SNSR-DUAL-ADC-EVM 的默认设置将 ADC1 配置为测量电阻电桥的输出信号。但是,用户可以配置通道来测量通用传感器信号。图 5-4 展示了连接到 ADC1 的模拟输入滤波和附加电路。

AIN2 和 AIN3 形成一个差分对,用于测量 SIGNAL+ 和 SIGNAL- 之间的输入信号。默认 EVM 设置将 AIN4 和 AIN5 配置为 SENSE+ 和 SENSE- 之间的基准源。用户也可以将 AIN4 和 AIN5 配置为差分对来测量输入信号。默认 EVM 设置将 AIN1 配置为外部电桥电路激励源的返回路径。但是,当移除电阻器 R12 时,AIN1 也可以用作单端测量输入。

ADC1 支持电阻电桥、热电偶、3 线和 4 线电阻温度检测器 (RTD) 以及通用电压和电流输入测量。有关如何将传感器连接到 SNSR-DUAL-ADC-EVM 板的更多详细信息,请参阅 模拟传感器连接。

ADS122S14EVM ADC1 模拟前端图 5-4 ADC1 模拟前端

ADC1 模拟输入包含一阶电阻电容滤波器,用于限制混叠和噪声影响。差分对包含一个额外的共模电容器,用于滤除共模噪声。方程式 3 展示了差分截止频率的计算方法。方程式 4 展示了共模截止频率的计算方法。

方程式 1. fcdiff = 1/[2π × (R1 + R2) × Cdiff] = 1/ [2π × (1000 + 1000) × 0.01μF] ≅ 8kHz
方程式 2. fccm = 1/[2π × R × Ccm] = 1/ [2π × 1000 × 1000pF] ≅ 160kHz