ZHDU022 December   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 3应用
  5.   5
  6. 4评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 SNSR-DUAL-ADC-EVM 规范
    4. 4.4 器件信息
    5. 4.5 开始使用 SNSR-DUAL-ADC-EVM
  7. 5硬件
    1. 5.1  硬件概述
    2. 5.2  电源要求
    3. 5.3  ADC 连接和去耦
    4. 5.4  模拟输入
      1. 5.4.1 ADC1 模拟输入
      2. 5.4.2 ADC2 模拟输入
    5. 5.5  激励连接和低侧桥开关
    6. 5.6  模拟传感器连接
      1. 5.6.1 压力传感器(电阻式电桥)应用示例
        1. 5.6.1.1 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量低侧偏置电阻器
        2. 5.6.1.2 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD
        3. 5.6.1.3 使用 ADC1 测量电流激励的 4 线电桥和使用 ADC2 测量电压激励热敏电阻
      2. 5.6.2 温度传感器应用示例
        1. 5.6.2.1 使用 ADC1 测量热电偶和使用 ADC2 测量用于冷端补偿的 NTC
        2. 5.6.2.2 使用 ADC1 测量一个 3 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 3 线 RTD
        3. 5.6.2.3 使用 ADC1 测量一个 4 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 4 线 RTD
      3. 5.6.3 通用应用示例
        1. 5.6.3.1 测量通用电压或电流输入
    7. 5.7  MSPM0G1507
    8. 5.8  数字接口
    9. 5.9  数字连接接头
    10. 5.10 移位寄存器
    11. 5.11 将外部输出板连接到接头 J2
  8. 6软件
    1. 6.1 顶级菜单
      1. 6.1.1 顶级帮助菜单终端
    2. 6.2 系统子菜单
      1. 6.2.1 SYS 帮助菜单输出
    3. 6.3 ADC 子菜单
      1. 6.3.1 ADC 帮助菜单输出
      2. 6.3.2 adc help 菜单输入和输出示例
        1. 6.3.2.1 adc reset 示例
        2. 6.3.2.2 adc wreg 菊花链示例(写入单个 ADC)
        3. 6.3.2.3 adc wreg 菊花链示例(写入两个 ADC)
        4. 6.3.2.4 adc rreg 菊花链示例
        5. 6.3.2.5 adc stream 示例
        6. 6.3.2.6 adc lowpwr 示例
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8合规信息
  11. 9参考资料

adc lowpwr 示例

使用 adc lowpwr 命令收集周期性传感器读数,同时最大限度地降低功耗。该固件通过在两次转换之间对 MCU、两个 ADC 以及电桥电源进行循环上下电,从而最大限度地降低功耗。图 6-17 展示了 adc lowpwr 命令的时序图,包括一个完整传感器周期内的电桥电源、ADC 电源和 MCU 功耗情况。

ADS122S14EVM adc lowpwr 示例时序图图 6-17 adc lowpwr 示例时序图

如图 6-17 所示,系统导通时间实际上是 ADC 启动时间、ADC 延迟和 ADC 转换时间的总和;不过 MCU 保持活跃状态的时间必须稍长一点,以处理接收到的数据并将 ADC 置于断电模式。用户必须确认所选的 ADC 设置所产生的导通时间小于传感器周期。图 6-18 展示了每 1000ms 从 ADC1 和 ADC2 获取一次读数的正确终端语法和响应示例:adc lowpwr 1000。

语法:adc lowpwr [sensor cycle period]

ADS122S14EVM adc lowpwr 1000 终端输入示例图 6-18 adc lowpwr 1000 终端输入示例

固件使用用户设置的当前 ADC 设置来推导时序参数并执行 adc lowpwr 命令。此命令会显示适用的、用户配置的 ADC 设置以及推导出的时序参数,以供参考。表 6-2 展示了 adc lowpwr 命令的输出。

表 6-2 adc lowpwr 响应
参数说明类型适用的 ADS122S14 寄存器
模式当前 ADC 速度模式用户配置DEVICE_CFG (0x05h)
f_MODMODE 调制器频率响应不适用
OSROSR 寄存器位用户配置DATA_RATE_CFG (0x06h)
启动从断电模式开始的 ADC 启动时间,请参阅 ADS122S14 数据表“电气特性”表响应不适用
延迟可编程延迟,必要时用于补偿外部模拟电路的稳定时间用户配置DATA_RATE_CFG (0x06h)
CONV总转换时间,包含 DELAY响应不适用
占空比[(START UP + CONV) / 传感器周期] 的百分比响应不适用

图 6-19 展示了在四秒周期内执行 adc lowpwr 1000 命令的逻辑分析仪捕获结果示例。

ADS122S14EVM adc lowpwr 1000 逻辑分析仪捕获图 6-19 adc lowpwr 1000 逻辑分析仪捕获

图 6-20 展示了当 ADC 有效周期超过用户输入传感器周期的 90% 时的终端输出示例。此时,终端会根据当前的 ADC 设置显示允许的最小传感器周期。

ADS122S14EVM adc lowpwr 传感器周期过短图 6-20 adc lowpwr 传感器周期过短

图 6-21 展示了停止 adc lowpwr 流模式的正确语法和响应示例:adc lowpwr stop。

语法:adc lowpwr stop

ADS122S14EVM adc lowpwr stop 终端输入示例图 6-21 adc lowpwr stop 终端输入示例

图 6-22 展示了在四秒周期内使用 adc lowpwr 1000 命令时,SNSR-DUAL-ADC-EVM 的总电源电流变化情况。在占空比的低电平期间,电桥开关被禁用,ADS122S14 ADC 进入断电模式,且 MSPM0 进入睡眠模式。这种电源循环机制将 1000ms 采样周期内的平均电流消耗从 4.5mA 降低至 2.34mA,降幅达 48%。通过减少转换时间、增加传感器周期或将 MCU 置于较低功耗的状态,可以进一步节省平均功耗。

ADS122S14EVM 使用 adc lowpwr 1000 命令时 SNSR-DUAL-ADC-EVM 电源电流随时间的变化情况图 6-22 使用 adc lowpwr 1000 命令时 SNSR-DUAL-ADC-EVM 电源电流随时间的变化情况

图 6-23 展示了在 SNSR-DUAL-ADC-EVM 正常运行期间(使用 图 6-18 中所示的设置),ADC1、ADC2、1.5kΩ(标称值)惠斯通电桥以及 MSPM0 的电源电流消耗情况的细分。

ADS122S14EVM 器件正常运行期间的电源电流图 6-23 器件正常运行期间的电源电流