ZHDU022 December   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 3应用
  5.   5
  6. 4评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 SNSR-DUAL-ADC-EVM 规范
    4. 4.4 器件信息
    5. 4.5 开始使用 SNSR-DUAL-ADC-EVM
  7. 5硬件
    1. 5.1  硬件概述
    2. 5.2  电源要求
    3. 5.3  ADC 连接和去耦
    4. 5.4  模拟输入
      1. 5.4.1 ADC1 模拟输入
      2. 5.4.2 ADC2 模拟输入
    5. 5.5  激励连接和低侧桥开关
    6. 5.6  模拟传感器连接
      1. 5.6.1 压力传感器(电阻式电桥)应用示例
        1. 5.6.1.1 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量低侧偏置电阻器
        2. 5.6.1.2 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD
        3. 5.6.1.3 使用 ADC1 测量电流激励的 4 线电桥和使用 ADC2 测量电压激励热敏电阻
      2. 5.6.2 温度传感器应用示例
        1. 5.6.2.1 使用 ADC1 测量热电偶和使用 ADC2 测量用于冷端补偿的 NTC
        2. 5.6.2.2 使用 ADC1 测量一个 3 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 3 线 RTD
        3. 5.6.2.3 使用 ADC1 测量一个 4 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 4 线 RTD
      3. 5.6.3 通用应用示例
        1. 5.6.3.1 测量通用电压或电流输入
    7. 5.7  MSPM0G1507
    8. 5.8  数字接口
    9. 5.9  数字连接接头
    10. 5.10 移位寄存器
    11. 5.11 将外部输出板连接到接头 J2
  8. 6软件
    1. 6.1 顶级菜单
      1. 6.1.1 顶级帮助菜单终端
    2. 6.2 系统子菜单
      1. 6.2.1 SYS 帮助菜单输出
    3. 6.3 ADC 子菜单
      1. 6.3.1 ADC 帮助菜单输出
      2. 6.3.2 adc help 菜单输入和输出示例
        1. 6.3.2.1 adc reset 示例
        2. 6.3.2.2 adc wreg 菊花链示例(写入单个 ADC)
        3. 6.3.2.3 adc wreg 菊花链示例(写入两个 ADC)
        4. 6.3.2.4 adc rreg 菊花链示例
        5. 6.3.2.5 adc stream 示例
        6. 6.3.2.6 adc lowpwr 示例
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8合规信息
  11. 9参考资料

简介

SNSR-DUAL-ADC-EVM 是一个用于评估适用于传感器测量应用的低功耗、小尺寸、精密 ADC + MCU 参考设计的平台。SNSR-DUAL-ADC-EVM 板包括两个用于传感器信号采集的 ADS122S14 ADC 和一个用作系统控制器的 MSPM0G1507 MCU。SNSR-DUAL-ADC-EVM 支持在 ADC 和 MCU 之间进行通信,通信方式可以采用菊花链配置,也可以使用专用片选 (CS) 引脚进行独立运行。

本用户指南介绍了 SNSR-DUAL-ADC-EVM 的特性、运行和使用情况。SNSR-DUAL-ADC-EVM 可简化精密现场发送器以及任何需要多个 ADC 的系统中的器件评估。本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单。本文档中的缩写词 EVM 和术语评估模块 与 SNSR-DUAL-ADC-EVM 具有相同的含义。