ZHDU022 December   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 3应用
  5.   5
  6. 4评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 SNSR-DUAL-ADC-EVM 规范
    4. 4.4 器件信息
    5. 4.5 开始使用 SNSR-DUAL-ADC-EVM
  7. 5硬件
    1. 5.1  硬件概述
    2. 5.2  电源要求
    3. 5.3  ADC 连接和去耦
    4. 5.4  模拟输入
      1. 5.4.1 ADC1 模拟输入
      2. 5.4.2 ADC2 模拟输入
    5. 5.5  激励连接和低侧桥开关
    6. 5.6  模拟传感器连接
      1. 5.6.1 压力传感器(电阻式电桥)应用示例
        1. 5.6.1.1 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量低侧偏置电阻器
        2. 5.6.1.2 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD
        3. 5.6.1.3 使用 ADC1 测量电流激励的 4 线电桥和使用 ADC2 测量电压激励热敏电阻
      2. 5.6.2 温度传感器应用示例
        1. 5.6.2.1 使用 ADC1 测量热电偶和使用 ADC2 测量用于冷端补偿的 NTC
        2. 5.6.2.2 使用 ADC1 测量一个 3 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 3 线 RTD
        3. 5.6.2.3 使用 ADC1 测量一个 4 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 4 线 RTD
      3. 5.6.3 通用应用示例
        1. 5.6.3.1 测量通用电压或电流输入
    7. 5.7  MSPM0G1507
    8. 5.8  数字接口
    9. 5.9  数字连接接头
    10. 5.10 移位寄存器
    11. 5.11 将外部输出板连接到接头 J2
  8. 6软件
    1. 6.1 顶级菜单
      1. 6.1.1 顶级帮助菜单终端
    2. 6.2 系统子菜单
      1. 6.2.1 SYS 帮助菜单输出
    3. 6.3 ADC 子菜单
      1. 6.3.1 ADC 帮助菜单输出
      2. 6.3.2 adc help 菜单输入和输出示例
        1. 6.3.2.1 adc reset 示例
        2. 6.3.2.2 adc wreg 菊花链示例(写入单个 ADC)
        3. 6.3.2.3 adc wreg 菊花链示例(写入两个 ADC)
        4. 6.3.2.4 adc rreg 菊花链示例
        5. 6.3.2.5 adc stream 示例
        6. 6.3.2.6 adc lowpwr 示例
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8合规信息
  11. 9参考资料

adc reset 示例

使用 adc reset 命令将 ADC1 和 ADC2 复位为预加载固件的默认设置,这些设置可能与器件的工厂默认设置不同。图 6-8 展示了将 ADC1 和 ADC2 复位为固件默认值的正确终端语法示例。在默认的菊花链配置中,adc reset 命令始终同时复位两个 ADC,因此无法单独复位单个 ADC。

ADS122S14EVM 将 ADC1 和 ADC2 重置为默认固件值的终端输入 (adc reset)图 6-8 将 ADC1 和 ADC2 重置为默认固件值的终端输入 (adc reset)

语法:adc reset

表 6-1 展示了在上电时或使用 adc reset 命令时,SNSR-DUAL-ADC-EVM 为 ADC1 和 ADC2 设置的默认寄存器设置。

表 6-1 ADC1 和 ADC2 上电及 adc reset 寄存器设置
ADC 寄存器(地址) 值
ADC1 DEVICE_CFG (05h) 0x00
DATA_RATE_CFG (06h) 0x07
MUX_CFG (07h) 0x23
GAIN_CFG (08h) 0x01
REFERENCE_CFG (09h) 0x21
DIGITAL_CFG (0Ah) 0x10
IDAC_MUX_CFG (0Eh) 0x80
ADC2 DEVICE_CFG (05h) 0x00
DATA_RATE_CFG (06h) 0x07
MUX_CFG (07h) 0x23
GAIN_CFG (08h) 0x01
REFERENCE_CFG (09h) 0x21
DIGITAL_CFG (0Ah) 0x10
IDAC_MAG_CFG (0Dh) 0x04
IDAC_MUX_CFG (0Eh) 0xF6

表 6-1 未包含的所有其他 ADC 寄存器均为 ADS122S14 数据手册中指定的默认值。