ZHDU022 December   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 3应用
  5.   5
  6. 4评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 SNSR-DUAL-ADC-EVM 规范
    4. 4.4 器件信息
    5. 4.5 开始使用 SNSR-DUAL-ADC-EVM
  7. 5硬件
    1. 5.1  硬件概述
    2. 5.2  电源要求
    3. 5.3  ADC 连接和去耦
    4. 5.4  模拟输入
      1. 5.4.1 ADC1 模拟输入
      2. 5.4.2 ADC2 模拟输入
    5. 5.5  激励连接和低侧桥开关
    6. 5.6  模拟传感器连接
      1. 5.6.1 压力传感器(电阻式电桥)应用示例
        1. 5.6.1.1 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量低侧偏置电阻器
        2. 5.6.1.2 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD
        3. 5.6.1.3 使用 ADC1 测量电流激励的 4 线电桥和使用 ADC2 测量电压激励热敏电阻
      2. 5.6.2 温度传感器应用示例
        1. 5.6.2.1 使用 ADC1 测量热电偶和使用 ADC2 测量用于冷端补偿的 NTC
        2. 5.6.2.2 使用 ADC1 测量一个 3 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 3 线 RTD
        3. 5.6.2.3 使用 ADC1 测量一个 4 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 4 线 RTD
      3. 5.6.3 通用应用示例
        1. 5.6.3.1 测量通用电压或电流输入
    7. 5.7  MSPM0G1507
    8. 5.8  数字接口
    9. 5.9  数字连接接头
    10. 5.10 移位寄存器
    11. 5.11 将外部输出板连接到接头 J2
  8. 6软件
    1. 6.1 顶级菜单
      1. 6.1.1 顶级帮助菜单终端
    2. 6.2 系统子菜单
      1. 6.2.1 SYS 帮助菜单输出
    3. 6.3 ADC 子菜单
      1. 6.3.1 ADC 帮助菜单输出
      2. 6.3.2 adc help 菜单输入和输出示例
        1. 6.3.2.1 adc reset 示例
        2. 6.3.2.2 adc wreg 菊花链示例(写入单个 ADC)
        3. 6.3.2.3 adc wreg 菊花链示例(写入两个 ADC)
        4. 6.3.2.4 adc rreg 菊花链示例
        5. 6.3.2.5 adc stream 示例
        6. 6.3.2.6 adc lowpwr 示例
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8合规信息
  11. 9参考资料

测量通用电压或电流输入

图 5-15 展示了使用 ADC1 和 ADC2 测量通用电压或电流输入的 EVM 连接图。如图所示,ADC1 用于测量差分电压源和单端电流源。ADC2 用于测量差分电流源和单端电压源。然而,源类型可以任意组合。启用某些通道进行通用输入测量可能需要移除无源器件。请参阅原理图以识别任何此类元件。

在图 5-15 中,红线表示传感器偏置路径,蓝线表示传感器测量路径。表 5-10 介绍了通用电压和电流测量的适用寄存器设置。提示:紫色单元格表示由硬件固定的 ADC 设置,黄色单元格表示用户必须选择的 ADC 设置。

ADS122S14EVM 测量通用电压或电流输入图 5-15 测量通用电压或电流输入
表 5-10 针对应用的建议寄存器设置
ADC 寄存器 (1) 值 说明
ADC1 MUX_CFG 寄存器 (07h) 0x23h AINP = AIN2,AINN = AIN3
GAIN_CFG (08h) 0x01h 增益 = 1
ADC2 MUX_CFG 寄存器 (07h) 0x01h AINP = AIN0,AINN = AIN1
GAIN_CFG (08h) 0x01h 增益 = 1
有关默认 EVM 固件设置的信息,请参阅 ADC1 和 ADC2 上电及 adc reset 寄存器设置。