ZHDU022 December   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 3应用
  5.   5
  6. 4评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 SNSR-DUAL-ADC-EVM 规范
    4. 4.4 器件信息
    5. 4.5 开始使用 SNSR-DUAL-ADC-EVM
  7. 5硬件
    1. 5.1  硬件概述
    2. 5.2  电源要求
    3. 5.3  ADC 连接和去耦
    4. 5.4  模拟输入
      1. 5.4.1 ADC1 模拟输入
      2. 5.4.2 ADC2 模拟输入
    5. 5.5  激励连接和低侧桥开关
    6. 5.6  模拟传感器连接
      1. 5.6.1 压力传感器(电阻式电桥)应用示例
        1. 5.6.1.1 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量低侧偏置电阻器
        2. 5.6.1.2 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD
        3. 5.6.1.3 使用 ADC1 测量电流激励的 4 线电桥和使用 ADC2 测量电压激励热敏电阻
      2. 5.6.2 温度传感器应用示例
        1. 5.6.2.1 使用 ADC1 测量热电偶和使用 ADC2 测量用于冷端补偿的 NTC
        2. 5.6.2.2 使用 ADC1 测量一个 3 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 3 线 RTD
        3. 5.6.2.3 使用 ADC1 测量一个 4 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 4 线 RTD
      3. 5.6.3 通用应用示例
        1. 5.6.3.1 测量通用电压或电流输入
    7. 5.7  MSPM0G1507
    8. 5.8  数字接口
    9. 5.9  数字连接接头
    10. 5.10 移位寄存器
    11. 5.11 将外部输出板连接到接头 J2
  8. 6软件
    1. 6.1 顶级菜单
      1. 6.1.1 顶级帮助菜单终端
    2. 6.2 系统子菜单
      1. 6.2.1 SYS 帮助菜单输出
    3. 6.3 ADC 子菜单
      1. 6.3.1 ADC 帮助菜单输出
      2. 6.3.2 adc help 菜单输入和输出示例
        1. 6.3.2.1 adc reset 示例
        2. 6.3.2.2 adc wreg 菊花链示例(写入单个 ADC)
        3. 6.3.2.3 adc wreg 菊花链示例(写入两个 ADC)
        4. 6.3.2.4 adc rreg 菊花链示例
        5. 6.3.2.5 adc stream 示例
        6. 6.3.2.6 adc lowpwr 示例
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8合规信息
  11. 9参考资料

物料清单

表 7-1 列出了 SNSR-DUAL-ADC-EVM 的物料清单 (BOM)。

表 7-1 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 DC379 不限
C1、C2、C3、C4 4 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-20%,X5R,0402 402 8.85E+11 Wurth Elektronik
C5、C7 2 10µF 电容,陶瓷,10uF,10V,+/-20%,X7R,0603 603 GRM188Z71A106MA73D MuRata
C6、C11、C12、C14、C20、C22、C23、C27、C28、C29 10 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0603 603 C0603C104K3RACTU Kemet
C8 1 0.47µF 电容,陶瓷,0.47uF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 603 GCM188R71E474KA64D MuRata
C13、C15、C17、C18、C21、C24、C26、C30、C32 9 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 603 GRM1885C1H102JA01D MuRata
C16、C19、C25、C31、C33 5 0.01uF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 603 GRM1885C1H103JA01D MuRata
D1 1 绿色 LED,绿色,SMD 1x0.5mm 150040GS73240 Wurth Elektronik
H1、H2、H3、H4 4 缓冲垫,圆柱形,0.312 × 0.200,黑色 黑色缓冲垫 SJ61A1 3M
J1 1 USB - micro B USB 2.0 插座连接器 5 位置表面贴装,直角;穿孔 CONN_USB_8MM0_6MM6 6.29E+11 Wurth Electronics
J2 1 插座,100mil,8x2,金,R/A,TH SSQ-108-02G-D-RA SSQ-108-02G-D-RA Samtec
J3 1 接头(有罩),1.27mm,5x2,金,SMT 接头(有罩),1.27mm,5x2,SMT FTSH-105-01L-DV-K Samtec
J4 1 端子块,3.5mm,4x1,锡,TH 端子块,3.5mm,4x1,TH 3.94E+08 Molex
J5 1 接头,100mil,5x2,金,TH 5x2 接头 TSW-105-07G-D Samtec
J6 1 端子块,3.5mm,8x1,锡,TH 端子块,3.5mm,8x1,TH 3.94E+08 Molex
JP1 1 接头,100mil,3x1,金,TH 3x1 接头 TSW-103-07G-S Samtec
L1、L2 2 10uH 电感,多层,铁氧体,10µH,0.3A,0.6Ω,SMD 603 MLZ1608N100LT000 TDK
R1、R2、R3、R4、R6、R10、R12、R21、R24 9 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 603 RC0603JR-070RL Yageo
R5、R8 2 100k 电阻,100k,5%,0.1W,0603 603 CRCW0603100KJNEAC Vishay-Dale
R7 1 8.2k 电阻,8.2k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 CRCW06038K20JNEA Vishay-Dale
R11、R13、R14、R15、R16、R26、R28、R30、R32、R36、R37 11 1.00k 电阻,1.00k,0.1%,0.1W,0603 603 RG1608P-102B-T5 Susumu Co Ltd
R17、R18、R19、R20、R22、R31、R33、R34 8 47 电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 CRCW060347R0JNEA Vishay-Dale
R29 1 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0710KL Yageo
R38 1 4.02k 电阻,4.02k,0.1%,0.125W,0805 805 RT0805BRD074K02L Yageo America
SH-JP1 1 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 顶部闭合 100mil 分流器 SPC02SYAN Sullins Connector Solutions
TP1、TP2、TP3 3 测试点,微型,白色,TH 白色微型测试点 5002 Keystone
U1 1 USB 桥接器、USB 转 UART USB 2.0 UART 接口 32-QFN (5x5) QFN32 FT232RNQ-REEL FTDI
U2 1 EMC 性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器,D0008B (SOIC-8) D0008B ISO7021D 德州仪器 (TI)
U3 1 混合信号微控制器,VQFN24 VQFN24 MSPM0G1507SRGE 德州仪器 (TI)
U4 1 具有逻辑电平转换器的汽车级、1.65V 至 5V、并联负载八通道移位寄存器,16-WQFN -40°C 至 125°C WQFN16 CLV8T165QWBQBRQ1 德州仪器 (TI)
U5 1 用于高速数据接口的低电容、6 通道 +/-15kV ESD 保护阵列,RSE0008A (UQFN-8) RSE0008A TPD6E004RSER 德州仪器 (TI)
U8、U9 2 具有 SPI、PGA 和电压基准的低功耗、24 位、8 通道、64kSPS、Δ-Σ ADC WQFN16 ADS122S14RTE 德州仪器 (TI)
C9 0 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0603 603 C0603C104K3RACTU Kemet
C10 0 1µF 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 603 CGA3E1X7R1E105K080AC TDK
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
J7 0 接头,100mil,1x1,金,TH 接头,1x1,2.54mm,TH HTSW-101-09G-S Samtec
R9、R23、R25 0 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 603 RC0603JR-070RL Yageo
R27 0 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0710KL Yageo
R35 0 47 电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 CRCW060347R0JNEA Vishay-Dale