ZHDU022 December   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 3应用
  5.   5
  6. 4评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 SNSR-DUAL-ADC-EVM 规范
    4. 4.4 器件信息
    5. 4.5 开始使用 SNSR-DUAL-ADC-EVM
  7. 5硬件
    1. 5.1  硬件概述
    2. 5.2  电源要求
    3. 5.3  ADC 连接和去耦
    4. 5.4  模拟输入
      1. 5.4.1 ADC1 模拟输入
      2. 5.4.2 ADC2 模拟输入
    5. 5.5  激励连接和低侧桥开关
    6. 5.6  模拟传感器连接
      1. 5.6.1 压力传感器(电阻式电桥)应用示例
        1. 5.6.1.1 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量低侧偏置电阻器
        2. 5.6.1.2 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD
        3. 5.6.1.3 使用 ADC1 测量电流激励的 4 线电桥和使用 ADC2 测量电压激励热敏电阻
      2. 5.6.2 温度传感器应用示例
        1. 5.6.2.1 使用 ADC1 测量热电偶和使用 ADC2 测量用于冷端补偿的 NTC
        2. 5.6.2.2 使用 ADC1 测量一个 3 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 3 线 RTD
        3. 5.6.2.3 使用 ADC1 测量一个 4 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 4 线 RTD
      3. 5.6.3 通用应用示例
        1. 5.6.3.1 测量通用电压或电流输入
    7. 5.7  MSPM0G1507
    8. 5.8  数字接口
    9. 5.9  数字连接接头
    10. 5.10 移位寄存器
    11. 5.11 将外部输出板连接到接头 J2
  8. 6软件
    1. 6.1 顶级菜单
      1. 6.1.1 顶级帮助菜单终端
    2. 6.2 系统子菜单
      1. 6.2.1 SYS 帮助菜单输出
    3. 6.3 ADC 子菜单
      1. 6.3.1 ADC 帮助菜单输出
      2. 6.3.2 adc help 菜单输入和输出示例
        1. 6.3.2.1 adc reset 示例
        2. 6.3.2.2 adc wreg 菊花链示例(写入单个 ADC)
        3. 6.3.2.3 adc wreg 菊花链示例(写入两个 ADC)
        4. 6.3.2.4 adc rreg 菊花链示例
        5. 6.3.2.5 adc stream 示例
        6. 6.3.2.6 adc lowpwr 示例
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8合规信息
  11. 9参考资料

数字接口

图 5-17 展示了 SNSR-DUAL-ADC-EVM 使用的三个数字接口。将提供的 USB 电缆连接到接头 J1,以便使用 PC 终端程序与预加载的 EVM 固件进行通信。该 EVM 专门支持隔离式 USB,以便在电路板处于 4-20mA 环路运行环境下时,仍能安全地配置 ADC 寄存器。有关通过终端程序控制 EVM 的更多信息,请参阅 软件 部分。接头 J3 是一个 JTAG 连接器,用于通过德州仪器 (TI) 的 LaunchPad 或其他调试平台对 MSPM0G1507 微控制器进行编程。当 SNSR-DUAL-ADC-EVM 连接到环路控制 AFE 发送器或其他兼容的输出板时,接头 J2 用于实现单板间的串行通信。

ADS122S14EVM SNSR-DUAL-ADC-EVM 数字接口图 5-17 SNSR-DUAL-ADC-EVM 数字接口

表 5-11 展示了用于与兼容输出板接口的接头 J2 的引脚分布。引脚 1 已在 PCB 上标出。

表 5-11 J2 接头引脚
引脚 说明
1 来自输出板的 VDD-3.3V
2 GND
3 来自输出板的 VDD-1.8V
4 ADC1 REFOUT
5 SPI1 SCLK/UART1 TX
6 输出板 ID
7 SPI1 PICO/UART1 RX
8 未使用
9 SPI1 POCI/EN 1
10 未使用
11 GPAMP IN+/SPI1 CS/EN2
12 GPAMP OUT/DAC ALARM/WU
13 VREF+/UART2 TX
14 M0 DAC OUT/DAC CD/NFLT1
15 UART2 RX/RX2
16 DAC RTS/RESET/VREF-