ZHDU022 December   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 3应用
  5.   5
  6. 4评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 SNSR-DUAL-ADC-EVM 规范
    4. 4.4 器件信息
    5. 4.5 开始使用 SNSR-DUAL-ADC-EVM
  7. 5硬件
    1. 5.1  硬件概述
    2. 5.2  电源要求
    3. 5.3  ADC 连接和去耦
    4. 5.4  模拟输入
      1. 5.4.1 ADC1 模拟输入
      2. 5.4.2 ADC2 模拟输入
    5. 5.5  激励连接和低侧桥开关
    6. 5.6  模拟传感器连接
      1. 5.6.1 压力传感器(电阻式电桥)应用示例
        1. 5.6.1.1 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量低侧偏置电阻器
        2. 5.6.1.2 使用 ADC1 测量电压激励 6 线电桥和使用 ADC2 测量电流激励 2 线 RTD
        3. 5.6.1.3 使用 ADC1 测量电流激励的 4 线电桥和使用 ADC2 测量电压激励热敏电阻
      2. 5.6.2 温度传感器应用示例
        1. 5.6.2.1 使用 ADC1 测量热电偶和使用 ADC2 测量用于冷端补偿的 NTC
        2. 5.6.2.2 使用 ADC1 测量一个 3 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 3 线 RTD
        3. 5.6.2.3 使用 ADC1 测量一个 4 线 RTD 和使用 ADC2 测量一个 4 线 RTD
      3. 5.6.3 通用应用示例
        1. 5.6.3.1 测量通用电压或电流输入
    7. 5.7  MSPM0G1507
    8. 5.8  数字接口
    9. 5.9  数字连接接头
    10. 5.10 移位寄存器
    11. 5.11 将外部输出板连接到接头 J2
  8. 6软件
    1. 6.1 顶级菜单
      1. 6.1.1 顶级帮助菜单终端
    2. 6.2 系统子菜单
      1. 6.2.1 SYS 帮助菜单输出
    3. 6.3 ADC 子菜单
      1. 6.3.1 ADC 帮助菜单输出
      2. 6.3.2 adc help 菜单输入和输出示例
        1. 6.3.2.1 adc reset 示例
        2. 6.3.2.2 adc wreg 菊花链示例(写入单个 ADC)
        3. 6.3.2.3 adc wreg 菊花链示例(写入两个 ADC)
        4. 6.3.2.4 adc rreg 菊花链示例
        5. 6.3.2.5 adc stream 示例
        6. 6.3.2.6 adc lowpwr 示例
  9. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8合规信息
  11. 9参考资料

adc wreg 菊花链示例(写入两个 ADC)

使用 adc wreg 命令,后跟一字节的寄存器地址和一字节的寄存器值,可同时对 ADC1 和 ADC2 进行写入操作。图 6-11 展示了通过终端写入寄存器 06h (DATA_RATE_CFG),以将 ADC1 和 ADC2 OSR 设置为 16 的正确语法示例:wreg 06 00。

语法:adc wreg [register address] [value]

ADS122S14EVM 用于将 ADC1 和 ADC2 OSR 设置为 16 的终端输入 (adc wreg 06 00)图 6-11 用于将 ADC1 和 ADC2 OSR 设置为 16 的终端输入 (adc wreg 06 00)

图 6-12 展示了 adc wreg 06 00 命令的逻辑分析仪捕获示例。其中,ADC2 的输入及其响应包含在白色框内,而 ADC1 的输入及其响应包含在黄色框内。白色框显示对 ADC2 的写入命令,黄色框显示对 ADC1 的写入命令。

ADS122S14EVM adc wreg 06 00 逻辑分析仪捕获图 6-12 adc wreg 06 00 逻辑分析仪捕获