在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 主机电源电压 (H_VCC) 来自 (GND) |
-0.3 |
4 |
V |
| 模块电源电压 (M_VCC) 来自 (GND) |
-0.3 |
4 |
V |
| 输入引脚 (INT/RSTn, LPWn/PRSn(/ePPS)) 来自 (GND) (2) |
-0.3 |
4 |
V |
| 输入引脚 (M_INT) 来自 (GND) (3) |
-0.3 |
M_VCC + 0.3 |
V |
| 输出 (M_RSTn) 电压(开漏)来自 (GND) |
-0.3 |
4 |
V |
| 输出 (M_LPWn, M_CLK) 电压(推挽)来自 (GND) |
-0.3 |
M_VCC + 0.3 |
V |
| 输出短路持续时间(4) |
|
10 |
s |
| 结温,TJ |
|
150 |
°C |
| 贮存温度,Tstg |
-65 |
150 |
°C |
(1) 应力超出绝对最大额定值中列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅为应力等级,并不表示器件在这些条件下以及在建议工作条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) INT/RSTn 和 LPWn/PRSn (/ePPS) 输入端子被二极管钳制至 (GND)。低于 (GND) 但摆幅超过 0.3V 的输入信号,必须限流至 10mA 及以下。此外,只要在 -0.3V 至 4V 范围内,输入就可以大于 H_VCC 和 M_VCC
(3) M_INT 输入端子被二极管钳制至 (M_VCC) 和 (GND)。在输入信号的摆幅低于 (GND) 但超过 0.3V 时,或比 (M_VCC) 高 0.3V 时,其电流必须限流至 10mA 及以下。
(4) M_RSTn 对 M_VCC 短路。M_LPWn 对 M_VCC 或 GND 短路。输出短路会导致过热,并且最终会发生损坏。