ZHDS016 December 2025 TLV6722
PRODUCTION DATA
TLV672x 系列器件完全集成了 OSFP 和 OSFP-XD MSA 所规范的、模块侧 INT/RSTn 与 LPWn/PRSn(/ePPS) 电路。TLV672x 采用小尺寸 1.2mm x 1.2mm DSBGA-9 封装,特别适用于空间受限的 OSFP 和 OSFP-XD 模块设计。器件内部设有工厂预调的无源元件(R2、R3、R13 和 R15),用于设定 INT/RSTn 和 LPWn/PRSn(/ePPS) 电路的电压区域。两个集成比较器和一个基准电压源处理主机与模块之间的 M_RSTn 和 M_LPWn 信号。集成式开漏缓冲器连接并断开 R3,实现模块与主机间的中断信号传输。TLV672x 系列根据集成时钟缓冲器的可用性及配置差异化区分,能支持 ePPS/基准时钟功能。TLV6722 是一款未集成时钟缓冲器的器件。TLV6723 是一款集成了时钟缓冲器且具有自关断功能的器件。TLV6724 是一款具有集成式常开型时钟缓冲器的器件。