ZHDA404 November 2026 DP83TC1103-Q1
虽然 DP83TC1103A-Q1 设计为与 TJA1103A 引脚对引脚兼容但各器件的引脚排列略有不同。下图对此进行了说明。
| 说明 | |
|---|---|
| 具有相同核心功能的引脚 | 引脚可能具有不同的功能,或者可能需要原理图层面配置。请参阅表 3-2 |
表 3-2 中突出显示了 DP83TC1103A-Q1 和 TJA1103A 之间的引脚差异。此表中的配置是功能设计所需的最低要求。DP83TC1103A-Q1 常用原理图中提供了更全面的配置。
| 引脚编号 | DP83TC1103A-Q1 引脚名称 | TJA1103A 引脚名称 | 所需配置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | VDD1P0 | VDD_CORE | 无 | DP83TC1103A-Q1 用于内部 LDO 去耦电容器。移除与外部电源的任何连接。请参阅电源相关建议。 |
| 4 | NC | VREGD_IN | 无 | 数字域的电压稳压器在 DP83TC1103x-Q1 内部已连接。无需外部连接。 |
| 5 | XO | XO | 可选 | 可配置串联电阻器来调整晶体功率。 |
| 6 | XI | XI | 可选 | TI 建议使用 100Ω 串联电阻器以在使用晶体时实现最佳 EMC 性能。 |
| 7 | VDDA | VREGA | 无 | 两个器件均使用 3.3V 电源轨。请参阅电源相关建议。 |
| 8 | NC | VREGA_OUT | 无 | DP83TC1103A-Q1 封装 NC。 |
| 9 | VSLEEP | VDDA_AO | 无 | TC-10 的常开电源轨。请参阅电源相关建议。 |
| 13 | NC | VDDA_TRX_1 | 无 | DP83TC1103A-Q1 封装 NC。 |
| 16 | NC | VDDA_TRX_2 | 无 | DP83TC1103A-Q1 封装 NC。 |
| 17 | GPIO0/LED0 | GPIO0 | 可选 | 可能需要配置寄存器以实现预期的 LED 功能。 |
| 18 | GPIO1/LED1 | GPIO1 | 可选 | |
| 27 | NC | VDDIO | 无 | DP83TC1103A-Q1 封装 NC。 |
| 28 | NC | TX_ER | 无 | DP83TC1103A-Q1 封装 NC。 |
| 29 | TX_CLK | TX_CLK | 是 | 在 RMII-clkmode 下,TJA1103A 在 TX_CLK 上接收 50MHz RMII 时钟输入。在 DP83TC1103A-Q1 RMII 跟随器模式(类似于 RMII-clkmode)中,应该在 XI 上接收 50MHz RMII 时钟输入。如果使用 RMII 跟随器模式,则应添加相应配置以路由 50MHz 时钟。 |