ZHDA404 November   2026 DP83TC1103-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2共同特性和差异
  6. 3引脚排列比较和引脚配置
    1. 3.1 DP83TC1103A-Q1 引脚排列比较和引脚配置
    2. 3.2 DP83TC1103B-Q1 引脚排列比较和引脚配置
  7. 4电源相关建议
  8. 5搭接配置
    1. 5.1 DP83TC1103A-Q1 Strap 配置
    2. 5.2 DP83TC1103B-Q1 Strap 配置
  9. 6寄存器配置
    1. 6.1 引导模式配置
    2. 6.2 自主模式配置
    3. 6.3 MII 配置
    4. 6.4 SGMII 配置
  10. 7常用原理图
    1. 7.1 DP83TC1103A-Q1 常用原理图
    2. 7.2 DP83TC1103B-Q1 常用原理图
  11. 8总结
  12. 9参考资料

摘要

DP83TC1103x-Q1 PHY 设计为与 TJA1103 引脚对引脚兼容。本文档可用作将 TJA1103 设计更改为 DP83TC1103x-Q1 设计的参考。在许多情况下TJA1103 所用的相同电路板设计也可用于支持 DP83TC1103x-Q1。但是,可能需要调整支持 PHY 的无源元件。