ZHDA404 November   2026 DP83TC1103-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2共同特性和差异
  6. 3引脚排列比较和引脚配置
    1. 3.1 DP83TC1103A-Q1 引脚排列比较和引脚配置
    2. 3.2 DP83TC1103B-Q1 引脚排列比较和引脚配置
  7. 4电源相关建议
  8. 5搭接配置
    1. 5.1 DP83TC1103A-Q1 Strap 配置
    2. 5.2 DP83TC1103B-Q1 Strap 配置
  9. 6寄存器配置
    1. 6.1 引导模式配置
    2. 6.2 自主模式配置
    3. 6.3 MII 配置
    4. 6.4 SGMII 配置
  10. 7常用原理图
    1. 7.1 DP83TC1103A-Q1 常用原理图
    2. 7.2 DP83TC1103B-Q1 常用原理图
  11. 8总结
  12. 9参考资料

共同特性和差异

DP83TC1103x-Q1 和 TJA1103 在同一封装中提供类似的功能,使大多数电路板设计都能支持任一 PHY。下表重点介绍了这些 PHY 的共同特性和差异。

表 2-1 共同特性和差异
参数 DP83TC1103x-Q1 和 TJA1103 的共同特性 DP83TC1103x-Q1 和 TJA1103 的差异
封装 36-WQFN 6mm × 6mm
0.5mm 间距
类似的 DAP 尺寸
不适用
引脚排列 关键引脚包括 MDI、xMII、公共电源和时钟。 DP83TC1103x-Q1 可能用不连接 (NC) 引脚来代替未使用的电源引脚,并用保留引脚来代替 GPIO。
电源轨 单电源 3.3V 模式。 DP83TC1103x-Q1 不支持 2.5V 电源模式。不支持单电源(TI 双电源)模式。
接口 DP83TC1103A-Q1 / TJA1103A:
  • RGMII
  • RMII-clkmode、rev-RMII 模式
  • MII
DP83TC1103B-Q1 / TJA1103B:
  • SGMII
DP83TC1103A-Q1 / TJA1103A:RMII 模式
配置 (strap) 支持选择性公共 PHY 地址。选择性配置 (strap) 功能。 支持一组有限的 TJA1103 strap 配置。DP83TC1103x-Q1 上可能需要进行软件配置,才能实现与 TJA1103 相同的配置。有关更多详细信息,请参阅 Strap 配置。
特性 TC-10 802.1AS DP83TC1103x-Q1 不支持 JTAG