ZHDA404 November 2026 DP83TC1103-Q1
虽然 DP83TC1103B-Q1 设计为与 TJA1103B 引脚对引脚兼容,但各器件的引脚排列有所不同。下图对此进行了说明。
| 说明 | |
|---|---|
| 具有相同核心功能的引脚 | 引脚可能具有不同的功能,或者可能需要原理图层面配置。请参阅表 3-2 |
表 3-2 中突出显示了 DP83TC1103B-Q1 和 TJA1103B 之间的引脚差异。此表中的配置是功能设计所需的最低要求。DP83TC1103B-Q1 常用原理图中提供了更全面的配置。
| 引脚编号 | DP83TC1103B-Q1 引脚名称 | TJA1103B 引脚名称 | 所需配置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | VDD1P0 | VDD_CORE | 无 | DP83TC1103B-Q1 用于内部 LDO 去耦电容器。移除与外部电源的任何连接。请参阅电源相关建议。 |
| 4 | NC | VREGD_IN | 无 | 数字域的电压稳压器在 DP83TC1103x-Q1 内部已连接。无需外部连接。 |
| 5 | XO | XO | 可选 | 可配置串联电阻器来调整晶体功率。 |
| 6 | XI | XI | 可选 | TI 建议使用 100Ω 串联电阻器以在使用晶体时实现最佳 EMC 性能。 |
| 7 | VDDA | VREGA | 无 | 两个器件均使用 3.3V 电源轨。请参阅电源相关建议。 |
| 8 | NC | VREGA_OUT | 无 | DP83TC1103B-Q1 封装 NC。 |
| 9 | VSLEEP | VDDA_AO | 无 | TC-10 的常开电源轨。请参阅电源相关建议。 |
| 13 | NC | VDDA_TRX_1 | 无 | DP83TC1103B-Q1 封装 NC。 |
| 16 | NC | VDDA_TRX_2 | 无 | DP83TC1103B-Q1 封装 NC。 |
| 17 | GPIO0/LED0 | GPIO0 | 可选 | 可能需要配置寄存器以实现预期的 LED 功能。 |
| 18 | GPIO1/LED1 | GPIO1 | 可选 | |
| 19 | STRAP_1 | GPIO2 | 可选 | DP83TC1103B-Q1 用于 PHY 地址配置 (strap)。请参阅 DP83TC1103B-Q1 Strap 配置。 |
| 20 | RESERVED | GPIO3 | 可选 | DP83TC1103B-Q1 输入,可以连接到不超过 VDDIO 电压的信号。 |
| 21 | RESERVED | GPIO4 | 可选 | |
| 23 | RESERVED | GPIO5 | 是 | 可以连接到不超过 VDDIO 电压的信号。当器件处于 RESET 模式时,或者如果器件的电源正在斜升(在上电复位之前),则不得从外部驱动该引脚。虽然在器件处于正常工作状态时该引脚预期处于输入模式,但在器件初始化配置完成之前,该引脚可由 DP83TC1103B-Q1 驱动 |
| 24 | RESERVED | GPIO6 | 是 | 可以连接到不超过 VDDIO 电压的信号。虽然在器件处于正常工作状态时该引脚预期处于输入模式,但在器件初始化配置完成之前,该引脚可由 DP83TC1103B-Q1 驱动。 |
| 25 | RESERVED | GPIO7 | 是 | |
| 26 | RESERVED | GPIO8 | 是 | |
| 27 | RESERVED | VDDIO | 可选 | DP83TC1103B-Q1 输入,可连接到 VDDIO 电源或不超过 VDDIO 电压的信号。 |
| 28 | RESERVED | GPIO9 | 可选 | DP83TC1103B-Q1 输入,可以连接到不超过 VDDIO 电压的信号。 |
| 29 | NC | VDDA_SO | 无 | DP83TC1103B-Q1 封装 NC。 |
| 34 | NC | VDDA_SI | 无 | DP83TC1103B-Q1 封装 NC。 |