ZHDA404 November   2026 DP83TC1103-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2共同特性和差异
  6. 3引脚排列比较和引脚配置
    1. 3.1 DP83TC1103A-Q1 引脚排列比较和引脚配置
    2. 3.2 DP83TC1103B-Q1 引脚排列比较和引脚配置
  7. 4电源相关建议
  8. 5搭接配置
    1. 5.1 DP83TC1103A-Q1 Strap 配置
    2. 5.2 DP83TC1103B-Q1 Strap 配置
  9. 6寄存器配置
    1. 6.1 引导模式配置
    2. 6.2 自主模式配置
    3. 6.3 MII 配置
    4. 6.4 SGMII 配置
  10. 7常用原理图
    1. 7.1 DP83TC1103A-Q1 常用原理图
    2. 7.2 DP83TC1103B-Q1 常用原理图
  11. 8总结
  12. 9参考资料

DP83TC1103A-Q1 常用原理图

 DP83TC1103A-Q1 常用原理图图 7-1 DP83TC1103A-Q1 常用原理图
表 7-1 DP83TC1103A-Q1 常用原理图元件列表
功能块 参考指示符 DP83TC1103A-Q1 元件值
VDDIO L1 BLM18KG601SH1D
C1 470nF
C2 10nF
C4 10nF
TJA1103 2.5V C5 DNP
C6 DNP
1.0V C7 2.2μF
C8 100nF
VDDA L2 BLM18KG601SH1D
C10 470nF
C11 10nF
VSLEEP C16 100nF
控制接口 R26 10kΩ
R27 10kΩ
R28 2.2kΩ
晶体 R19 100Ω
R20 0Ω
MDI L3 DLW43MH201XK2L、DLW32MH201XK2、AE2002 或 ACT1210L-201
C12 0.1μF
C17 0.1μF
R21 1kΩ
R22 1kΩ
R25 100kΩ
C20 4.7nF
C18 DNP
C19 DNP
R23 0Ω
R24 0Ω